您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

用于楼宇控制的连接技术和电子模块壳体

楼宇智能

楼宇功能的智能控制和运行。

下载产品手册
男子站在配备楼宇控制用连接器和壳体的控制柜前

为各种应用提供合适解决方案

控制器和人机界面 (HMI) 对于楼宇智能自动化来说不可或缺。配合室内传感器及执行器,这些设备即可判断和显示运行状态,并自动控制照明、供暖和遮阳等房间功能。控制技术必须具备故障安全功能以实现可靠运行,同时操作直观,易于维护。无论是发送信号、传输数据还是转换电源,菲尼克斯 电气的设备连接器和电子模块壳体为楼宇技术的众多应用提供成熟的解决方案。

楼宇控制中设备连接器的常见应用

  • 显示器和操作终端
  • 传感器和执行器
  • 控制器

楼宇控制中设备连接器的常见应用

  • 显示器和操作终端
  • 传感器和执行器
  • 控制器

优势

  • 应用广泛:提供板对板、线对板及线对线应用解决方案
  • 使用灵活:用于控制柜和楼宇设施的电子模块壳体及连接技术
  • 自适应功能:多样连接和锁紧技术,便于安装,持续保障操作安全
  • 统一组件设计:一站式供应设备连接器和用于信号、数据和电力的连接器
用于楼宇自动化的BC系列电子模块壳体

适用于楼宇自动化的BC系列模块化电子模块壳体

BC系列模块化电子模块壳体正面采用直插式连接,操作十分便捷。每个壳体腔槽均可单独配置, 因此无论是配有SPT-THR1,5和SPT-THR2,5系列固定式连接器的直插式型号,还是具备三种预定义连接深度的直插式型号,壳体都能适配各类设备需求。壳体盖板配有集成式触摸屏、薄膜键盘和一个8位和16位的DIN导轨连接器,可确保灵活适配设备要求。

  • 壳体和安装尺寸符合DIN 43880标准,适用于配电板
  • 采用串行和并行模块通信用的8或16位HBUS连接器,无需拆卸组件即可更换模块
  • 三个空间方向安装PCB,设备开发自由度更高
固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

功能齐全的固定式连接器和插拔式连接器

控制器和HMI的种类功能各有不同, 其功能范围在很大程度上也取决于和使用设备间的物理接口。设备操作越是直观,自动化操作流程便越可靠。过去数十年来,事实证明,菲尼克斯 电气的固定式连接器和插拔式连接器是直观的连接解决方案。

  • 插拔式连接器和固定式连接器
  • 针距在2.5至5.08 mm之间
  • 额定电流达24 A (IEC)/20 A (UL)
  • 采用螺钉连接或弹簧连接
适用于可插拔及可拆卸式PCB连接器的SKEDD直插式连接器

适用于可插拔及可拆卸式PCB连接器的SKEDD直插式连接器

适用于可插拔及可拆卸式PCB连接器的SKEDD直插式连接器

控制设备所需的技术装置及其功能都是多种多样的。用于PCB连接的SKEDD直插式连接器可直接安装至PCB上, 而无需其他组件。

  • 无需焊接,空心铆钉即可安全互锁
  • 有单排及双排型号可选,针距分别为3.5 mm和5.0 mm
  • 采用直插式连接或压接
  • 额定电流可达12 A,额定电压可达320 V
适用于设备内PCB连接的板对板连接器

适用于设备内PCB连接的耐用型板对板连接器

适用于设备内PCB连接的耐用型板对板连接器

工业电子设备的元件设计日益紧凑。同时元件功能多样,性能更佳。用于连接设备内多个PCB板的板对板连接器为这类设备奠定了基础。该系列连接器尤其适用于楼宇技术中的分布式及模块化应用,如嵌入式系统、变频器或HMI。

  • 紧凑型设计,针距为0.8 mm和1.27 mm
  • 提供屏蔽和非屏蔽型
  • 为不同的PCB方向提供水平和垂直安装两种型号
  • 堆叠高度6到12 mm
适用于高带宽应用的铜缆数据连接器

适用于高带宽应用的铜缆数据连接器

适用于高带宽楼宇控制应用的铜缆数据连接器

现代楼宇技术为众多功能打造全自动或用户驱动型控制方案。控制器和HMI设备可全天候处理信号与数据。日益加快的楼宇数字化进程也需要更高的带宽。菲尼克斯电气的铜缆数据连接器可安全可靠地传输数据,速度高达10 Gbps。

  • 提供标准化针式连接器,如RJ45、USB和D-SUB
  • 采用IDC、穿刺和弹簧连接等速连技术,轻松实现现场组装
  • 提供户内外使用解决方案
  • 针对物理、机械和电气影响的可靠保护方案
适用于单对以太网的设备和电缆连接器

适用于单对以太网的设备和电缆连接器

适用于单对以太网的设备和电缆连接器

若传感器和执行器安装于有限空间内且必须易于维护,此时用于单对以太网 (SPE) 的标准化电缆及设备连接器便可大展身手。单对以太网尤为适用于紧凑型高效接口, 如控制器、HMI以及传感器。楼宇内数据布线的通信协议通过单对以太网实现控制器与传感器之间的末端连接。因此,该项基于特定应用且优化布线作业的技术构成了从设备到云端的未来网络基础。这将在各个层面上实现统一的可扩展智能应用网络。

紧凑型M8至M12圆形连接器

紧凑型M8至M12圆形连接器

紧凑型M8至M12圆形连接器

恶劣环境中的逆变器、控制器或摄像头通常需要防护等级高达IP65/IP67的保护接口,以便将数据安全传输到PC机、HMI或操作终端。M8至M12标准化公制圆形连接器设计紧凑, 连接适用性强,其优势在于即使在恶劣环境下也能可靠使用。产品已成为众多应用的既定标配。基于以太网的传感器和执行器通信也在开拓全新应用领域。产品编码多样,打造信号、数据和电力传输统一解决方案。

  • 信号传输位多至17个
  • 数据传输速率高达10 Gbps
  • 功率高达16 A/630 V
  • 用于数据和电力传输的混合连接器