房间自动化

楼宇智能

欢迎体验虚拟楼宇物联网解决方案!

开启线上全景之旅,全方位体验位于德国巴德皮尔蒙特的菲尼克斯电气行业解决方案中心 (Phoenix Contact Industry Solution Center)。穿梭于虚拟楼宇空间,了解基于物联网楼宇管理的种种可能。

即刻启程
房间自动化示例
实施智能照明方案的房间数字化示例

整体房间自动化和智能照明方案可实现个人幸福感

房间数字化和智能照明 岂止于开关电灯

光线、温度、湿度均可显著影响我们的个人健康,对它们的敏感度则因年龄、习惯和健康状况而异。举例来说,灰蒙蒙的雨天会让人闷闷不乐,过亮的光线则会导致头疼,天气太冷或太热也都会造成不适。

我们的绝大部分个人或工作时光都在楼宇中度过,而个人敏感度则决定了光照和室内环境因素(如温度或湿度)是否会产生舒适或不适感,进而影响生产效率和表现。

使用百叶窗进行智能照明和遮阳示例

智能照明和遮阳提供舒适的工作环境

菲尼克斯电气的Emalytics解决方案支持您根据房间使用情况和用户行为来识别并满足楼宇内的需求。房间自动化应考虑到用户行为,以保障长期生产效率并降低服务成本。使用我们的基于物联网的Emalytics楼宇管理系统,为定制房间数字化方案奠定技术基础。

开放式房间自动化概念通过一体化方案将照明、供暖/制冷、通风、加湿、遮阳以及所有外部影响因素,如室外温度、阳光、用途和用户活动等均考虑在内。因此房间运行更节能,大为提高了用户舒适度。

采用Emalytics,楼宇功能不设限。您可随时根据使用情况的变化进行调整。楼宇在运行过程即可进行更新升级,因此可随时进行调整。

房间自动化功能库一览

连接通信驱动器的最佳选项

  • 常规
  • KNX
  • Modbus
  • BACnet
  • DALI (1/2)

照明模块

  • 脉冲
  • 楼梯照明
  • 调光
  • 日光控制
  • 恒光控制

遮阳模块

  • 本地和中央操作
  • 易于集成自动控制,区分控制优先级
  • 本地和中央自动控制
  • 遮阳修正
  • 通信:常规SMI

单个房间控制模块

  • 室温、露点监测器和窗户接触式传感器等均考虑在内
  • 集供暖和空调控制器于单个模块
  • 使用输出值作为控制值 (0-100%) 和PWM信号
  • 通信:常规和交互式

选择智能联网照明的七大理由

  • 个性化定制房间参数,提高用户舒适度
  • 通过智能控制策略优化能耗
  • 易于集成用于消防安全和其他安全技术的报警方案,增强楼宇安全性
  • 检测无效值并将其从后续计算中排除
  • 房间用途变更时即可轻松调整照明
  • 可通过开关、笔记本电脑或手机来控制各种应用的照明
  • 根据房间用途、日光和时节集成多媒体应用,实现按需照明
通过平板电脑控制Emalytics楼宇管理系统

Emalytics楼宇管理系统

Emalytics楼宇管理系统 智能楼宇的技术基础

无论是新建建筑还是高效集成现有系统,菲尼克斯电气基于物联网的Emalytics楼宇管理系统均可适用,并借此开启楼宇数字化进程,从高效工程设计和应用广泛的独立系统中获益。