智能控制器可根据天气、车流速度和密度等具体隧道状况以及其他传感器输入不断调节灯具照度。
LED照明驱动控制有50种场景模式。另外,还有15种在特殊情况下高优先级的场景模式,如应急或危险模式。
隧道照明 智能照明解决方案可显著提高隧道和地下通道的能效与安全性。
挑战
多变的照明状况
照明系统的安装公司、运营商和规划人员必须依照适用CIE88标准实施均衡的隧道照明,并根据具体状况控制照明强度。车流量和可能发生的紧急状况均会影响具体的适宜照明水平。为降低事故风险,在车辆驶入隧道时就需精细调节照明条件,以适应逐渐变暗的环境。
解决方案
需求导向型节能隧道照明
预定义控制柜解决方案可快速、简便地配置整个照明系统,无需进行任何编程。配合使用功能全面且坚固耐用的QPD快速电源分配器,高级隧道照明解决方案可实现快速安装和维护。该设计显著延长了维护间隔期,降低了运行成本。
智能控制系统通过引入各项光强影响参数,确保整条隧道均实现理想照明效果。除于隧道入口处测得的亮度外,系统还会整合当前的车流速度和密度等参数。由于照明系统在任何特定时刻仅发出所需光量,因此能耗费用更低,LED灯的使用寿命也更长。
照明解决方案的结构和组件
智能隧道系统照明
高级隧道照明解决方案的诊断功能则有助于规划预防性维护。通过持续测量每个单独照明点的耗电量,即可检测出隧道灯具的潜在或早期故障。只需按下按钮,系统便能获取整个隧道照明系统的电流特性,并在出现偏差时通知操作人员。
菲尼克斯电气即装型控制柜解决方案可快速、简便地配置整个照明系统。预编程解决方案灵活集成到现有自动化系统中, 使编程工作量减少高达75%。
优势
- 根据交通量和日照条件灵活调整照明
- 即插即用设计和自动寻址驱动器,轻松完成安装与调试
- 增强的诊断能力和提高的使用寿命,令维护更高效
- 定光输出,补偿因光源老化和灰尘引起的光通量衰减
联系方式
Christophe Steppe
隧道基础设施全球行业经理
我非常乐意就隧道项目事宜助您一臂之力。
应用案例
与Schréder公司的全球合作伙伴关系
菲尼克斯电气携手其长期合作伙伴Schréder公司,推动安全高效隧道照明创新技术的发展。Schréder公司照明专家与菲尼克斯电气自动化专家有着密切合作。除参与新产品和解决方案的早期开发外,二者的合作研发还可显著缩短安装时间,为终端客户带来优势。
两家公司在专业经验上的相辅相成使其成为颇具实力的行业合作伙伴,助力实施全球范围内的高难度隧道项目。