您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

隧道中的电涌保护器 保护设备和隧道系统免受电涌电压损害。菲尼克斯电气保护方案和产品可保护系统,实现无故障隧道运行。

隧道入口的照明

挑战


伴着闪电的雷暴

雷击风险

交通隧道需要全天候开放。因电涌电压而导致隧道封闭或救援系统故障不仅会造成经济损失,还将危及生命。

因此,采取电涌保护预防措施可显著提高电气工程系统的可用性并大大降低风险。通过监测电涌保护器以及电源实现故障预测,从而更有效地规划维护作业。

解决方案


交通隧道中的防雷保护区

在隧道中的恰当位置安装电涌保护器

隧道管道可分为多个防雷保护区,在各区之间的过渡段都装有电涌保护器。各个隧道管中的第一个控制柜中采用I类电涌保护器,组成1区段。所有后续控制柜中均采用II类电涌保护器,组成2区段。既定防雷保护规定 (IEC 62305) 适用于外部结构(包括控制室和可变交通标志)。

适用于隧道的有效电涌保护方案

电涌保护产品
PT-IQ电涌保护器
电子式断路器
电涌保护产品

每个接口都需要恰当的保护。我们的产品种类齐全,可为各种应用提供恰当的解决方案:快速数据通信、适用于MCR技术的超薄电涌保护器、窄带或宽带天线信号以及适用于电源系统的强大设备。

PT-IQ电涌保护器

如果电涌保护器 (SPD) 过载,隧道电气系统将不再受到保护。为了确保隧道得到持续保护,智能组件会在达到功率限值时立即发送通知。这样便可在SPD失效之前进行更换, 确保隧道持续运行。

电子式断路器

除过电压外,过载和短路也会给隧道运行带来危险。多通道设备断路器可大幅降低这种风险。
是否只需保护一个通道?若是,宽度仅为6 mm的接线端子式设备断路器就是理想之选。

优势

  • 使用智能附件,可及早识别并更换承受高负载的电涌保护器 (SPD)
  • 产品种类齐全,可提供满足各项要求的恰当防护
  • 大幅降低隧道基础设施因雷暴而发生故障的概率
  • 持续提高隧道可用性

联系方式

联系人:Christophe Steppe
Christophe Steppe
隧道基础设施全球行业经理
我乐于就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。

网络安全白皮书
隧道模式下的安全远程访问

浏览白皮书,了解如何有效保障系统远程访问的安全性以及防范网络攻击和恶意软件。

获取白皮书
安全传输数据