轨道交通行业的安全维护 菲尼克斯电气携手RENMAKCH India Pvt. Ltd,共同打造出面向轨道交通和高速列车的维护与测试基础设施,兼具先进技术和安全性。

升降机上的列车

安全性和可靠性不仅在轨道交通行业发挥着重要作用,在列车维护方面也是如此。依托菲尼克斯电气的安全Axioline F和Axioline Smart Element I/O,即可轻松将移动式机电升降机的传感器与执行器可靠集成到上级PROFIsafe系统中。系统采用PLCnext Technology,可确保快速实现功能安全的自动化,安全等级符合IEC 62061标准,最高可达SIL 3。

RENMAKCH India Pvt. Ltd轨道车辆

客户概况 轨道车辆维护和测试领域专业公司

RENMAKCH India Pvt. Ltd.成立于1996年,总部位于印度孟买。 公司从事设备制造业,产品涵盖转向架转盘、电池供电型调车机车、多功能工作站、固定式架车机组、转向架测试设备以及移动式升降机。公司产品广泛应用于印度各地的铁路站段,质量卓越,技术先进。

列车行驶在轨道上

应用 适用于列车维护的耐用型解决方案

用于列车维护和保养的移动式升降机会给人员和设备带来多种风险,如机械和电气危险。为此,厂家采取安全控制相关保护措施以尽可能减少风险。此类措施可确保实现急停等相关功能所需的安全等级。

安全Axioline I/O系统

解决方案 安全且全面的自动化系统

移动式升降机配有急停按钮和接近开关等安全相关传感器。借助Axioline F和Axioline Smart Element安全模块,传感器和控制元件均可集成到PROFIsafe系统中,成为整个安全控制系统的一部分。

凭借PLCnext解决方案的冗余和安全数据传输功能,设备可满足IEC 62061标准的SIL 3安全等级要求。在网络安全方面,使用PLCnext Control即可满足IEC 62443-4-1及62443-4-2标准的SIL 2安全等级要求。

该解决方案搭配使用了PROFIsafe Axioline F与Axioline Smart Element模块,在安全自动化方面具有诸多决定性优势。此方案不仅可减轻布线工作量,还能助力实现高度灵活的调试、改装和配置。具体而言,灵活紧凑的PLCnext解决方案采用开源软件,可根据需求自由调整编程语言。此外,种类齐全的Axioline F系列安全I/O模块可有效简化驱动器复杂安全功能的实施。同时,紧凑型Axioline Smart Element I/O模块可节省控制柜改装空间。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888