您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

应用示例:轨道基础设施系统现代化

位于使用继电器技术的道口的电子信号机房

将位于使用继电器技术的道口的电子信号机房联网

在轨道基础设施逐步推进现代化改造的过程中,可能会出现下述情况:继电器式信号机房已被电子信号机房取代,但道口仍在使用继电器技术。此时,继电器与数字化装置必须相互配合操作, 因此对数据通信的要求极为严苛。

菲尼克斯 电气的标准化总线系统横跨长距离范围(6.5 km以上)依旧运行可靠,并以此为基础打造了便捷的SIL 3模块化通信解决方案,可从容应对这一挑战。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
自动化和通信技术

适用于轨道基础设施的自动化和通信技术

配套产品的更多信息: