适用于信号机房和轨道的电源 菲尼克斯电气推出紧凑型电源解决方案,适于室内和户外轨道系统。查看轨道基础设施系统可用性的应用示例,即刻了解更多信息:

伴有列车、信号机房和道口的轨道网络

应用

随着继电器式信号机房向电子或数字机房的转变,对电源解决方案也提出了全新要求。系统必须集成轨旁电子单元 (LEU) 等额外组件,也要保留传统的控制命令和安全技术以作后备。通常情况下,系统需要集成源自电网和接触网的各类冗余馈电。此外,还需要适于室内和户外装置的解决方案。
旧有电源设计一直是为中央信号机房方案服务的。为此所用的设备无法满足新要求。

解决方案

满足轨道要求的电源

满足轨道要求的电源产品组合

菲尼克斯电气开发推出兼具紧凑设计和卓越可靠性的电源系统。此类系统也满足数字信号技术的附加要求,符合各类相关轨道标准,具备抗干扰和高度耐受环境影响的特性。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
电源

适用于轨道基础设施的电源

配套产品的更多信息: