轨道基础设施的可靠供电 对于部分信号组件,必须严格遵循工作电压范围要求。查看安全轨道运营的应用示例,即刻了解更多信息。

配备信号系统的轨道

应用

过高的电源电压会导致信号失真,进而危及安全相关信号组件的操作安全。此类设备的电压在任何情况下均不得超出其工作电压范围。然而在此情况下,过电压并非指千伏级的瞬态过电压,而是指百分比范围内的过电压。对于为控制命令和信号技术中安全相关模块供电的电源而言,其输出电压幅值需要纳入安全文档加以考量。用户必须采取相关预防措施以防止错误。独立的持续电压监测装置可满足此类要求,但方案过于复杂。

解决方案

应用示例:在工作电压范围内为轨道设备供电

在工作电压范围内为轨道设备供电

为尽可能避免故障发生,菲尼克斯电气产品组合推出输出端配有双重电涌保护的电源, 可输出24 V的二次侧电压。产品的另一优势在于可随时查看设备状态。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888
电源

适用于轨道基础设施的电源

配套产品的更多信息: