您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

隧道供电和配电 隧道通常涉及多种应用,需要以高可用性配置供电。在发生紧急状况(如严重火灾)时,通风和照明等关键基础设施必须能够继续运行。

隧道应用中的保护技术

挑战


测试情况,隧道保护设备

采用高可用性的电网监控和保护控制器避免隧道故障

持续确保系统的高可用性,避免意外故障。耐用组件和冗余网络架构可确保高可用性。菲尼克斯电气提供涵盖供电系统各层级的全面保护:可实现IT安全和上级控制室加密数据传输、配电网络强化连接以及现场全面防护。通信符合IEC 60870-5-101/103/104或IEC 61850标准,并通过RSTP/HSR/PRP实现冗余以太网连接,确保无干扰并联运行。

解决方案


TAP电源箱(Tunnel Application Power:隧道用电源)
符合IEC 61850标准的管理型交换机
COMPLETE line电源控制柜
TAP电源箱(Tunnel Application Power:隧道用电源)

菲尼克斯电气TAP防火型电源箱(Tunnel Application Power:隧道用电源)可在隧道内实现安全简单的配电。 TAP电源箱可接主配电网络,为隧道内的独立照明和疏散系统供电,

从而有助于防止主配电网络短路。高功能完整性意味着在发生紧急状况时仍可确保系统的持续可用性。

符合IEC 61850标准的管理型交换机

隧道配备各种电气系统,需要以高可用性配置供电。同时,隧道本身也是配电网络中的主要用电设备。

菲尼克斯电气为发电厂提供专用网络交换机,可依据IEC 61850和IEEE 1613标准为电力供应商的控制室提供千兆级数据传输。

COMPLETE line电源控制柜

隧道电网故障会造成严重损坏,产生重大危险。我们的保护和控制设备有助于保护隧道内的系统。紧凑型设计让小空间容纳大功能:可轻松实现从电路保护,电路控制,电气参数测量,到电网事故和干扰记录等多项功能。

从电网分析、设备安装到培训以及维护,我们将为您提供全程支持。

交互式图像映射:高可用性隧道网络
实现远程维护和网络安全的工业路由器
菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或蜂窝通信 (2G/3G/4G/5G) 连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护。多数产品均集成VPN和防火墙功能。mGuard路由器保护设备免受网络攻击和恶意软件影响,安全性高。
了解更多
实现远程维护和网络安全的工业路由器
工业以太网交换机
菲尼克斯电气可提供管理型和非管理型千兆工业以太网交换机,产品通过IEC 61850标准认证,适用于DIN导轨安装。即使在恶劣环境中也可灵活组建安全强大的网络:铜缆和光纤端口以及冗余功能可实现系统的灵活联网和工业网络的轻松分段。
了解更多
工业以太网交换机
保护和控制设备
菲尼克斯电气提供全套保护技术产品组合,可在10 kV至110 kV的电压范围内实现可靠的电网可用性。保护和控制设备可用于单汇流条和双汇流条应用以及径向、环形和网状电网。产品同时还可用于绝缘、补偿、刚性和低电阻接地电网。
了解更多
保护和控制设备
位于道路上方的交通摄像头

隧道模式下的安全远程访问

高可用性的安全网络和控制基础设施奠定了隧道可靠运行的基础。为此,菲尼克斯电气推出高性能的光纤、铜缆和无线产品。

冗余网络架构解决方案满足各项必要的安全和带宽要求,助力从交通控制室进行安全无误的访问。相应冗余层级确保各隧道应用的无缝数据传输。因此即使由于设备或连接失效出现局部故障,系统也能实时转发相关协议。菲尼克斯电气咨询服务通过IEC 62443标准认证并采用先进加密标准,确保客户数据安全。

浏览白皮书,了解如何有效保障系统远程访问的安全性以及防范网络攻击和恶意软件。

优势

  • 快速轻松组装,可在安装配电系统时节省高达80%的时间
  • 符合IEC 61850和IEEE网络标准的产品彼此兼容,大大提高了投资安全性
  • 采用耐用型设计,即使在恶劣环境条件下也能确保较长的产品寿命

联系方式

联系人:Christophe Steppe
Christophe Steppe
隧道基础设施全球行业经理
我乐于就现代化改造或项目扩建为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。