适用于高性能包装机的工业蓝牙 蓝牙无线系统可实现机械制造中的可靠通信。

Oy M. Haloila Ab托盘缠绕机
  • 模块化托盘缠绕机是率先装有转盘的包装机
  • 蓝牙无线系统为中央控制器与旋转机械部件之间的通信提供了可靠的无损耗解决方案

模块化托盘缠绕机

Oy M. Haloila Ab是享誉全球的托盘缠绕机制造商,隶属于信诺工业集团。Haloila知名的品牌是Octopus包装机。
这种模块化托盘缠绕机是率先装配有转盘的包装机。通过转盘,可灵活适应客户在产能、运输保护和稳定性等方面的需求。

缠绕机的托盘打包

Oy M. Haloila托盘缠绕机
托盘运输
托盘通过传送技术在缠绕机上精确定位。
托盘打包
膜卷围绕托盘旋转并用薄膜将托盘裹上。薄膜加热密封后,托盘移开。
托盘缠绕机的控制
为控制托盘缠绕机,设备中央控制柜中的控制器必须与旋转机械部件执行器交换数据。二者通过PROFINET或EtherNet/IP™通信。这种场合下,过去所采用的通过数据采集器进行有线传输的方式已不再适用。

Octopus包装机的旧有布线严重限制了控制系统与移动部件这二者伺服驱动装置间的数据传输。无线解决方案带来了更多选择,提高了可靠性。我们对菲尼克斯 电气提供的产品和服务都非常满意。

Janne Koskela - Oy M. Haloila , 技术部经理
包装机所用的蓝牙EPA模块

用于实现可靠且无损耗通信的蓝牙EPA模块

采用菲尼克斯 电气的工业蓝牙通信解决方案替代有线传输,确保中央控制器与移动机械部件之间实现可靠的无损耗通信。蓝牙EPA模块是专为帧数据通信而开发的。模块坚固耐用,防护等级可达IP65,适用于恶劣的工业环境。该系统内置特殊天线,可通过PROFINET和EtherNet/IP™等自动化协议轻松可靠地完成无线数据传输。
蓝牙无线技术作为首选,其跳频技术和WLAN信道黑名单功能可确保与现有的WLAN网络在2.4 GHz频带可靠并行运转。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888