自动导引车系统智能解决方案 一站式供应电气化和自动化产品。

位于生产环境并伴有人员的两套自动导引车系统

在生产、物流和维护环节,自动导引车 (AGV) 和自主移动机器人 (AMR) 正承担起越来越多的运输任务,进一步提高了过程效率和灵活性。

菲尼克斯电气提供配套的模块化产品系列和解决方案,涵盖软件、硬件和服务,助力实现自动导引车系统 (AGVS) 的电气化和自动化。作为系列解决方案的核心组成部分,开放式平台能够无缝集成到现有过程和系统中。

自动导引车系统解决方案

PLCnext Technology
AGV的安全性
AGV的虚拟路线跟随
PLCnext Technology

PLCnext Control平台采用开放式接口,支持继续照常使用现有IT系统以及定制化车队管理系统。这让现有组件的连接与更换变得更简便灵活。

其他优势:

  • 节省时间,避免编程错误 – 得益于模块化系统和易于集成的应用程序。
  • 集成安全功能 – 只需连接安全PLC,即可依照现行标准将安全解决方案集成到AGV控制系统。
  • 符合指令要求 – ISO 6244认证直接满足新版机械法规的网络弹性要求。
  • 应用商店 – 用于控制AGV的模块化软件可从应用商店下载。

了解有关PLCnext Technology的更多信息
AGV的安全性

安全性始终是人机协作中的重中之重。因此,法规 (DIN EN ISO 3691-4) 亦要求从安全角度保护和审查自动导引车系统 (AGVS)。菲尼克斯电气安全产品组合助您安全实施必要的AGVS应用,如急停方案、安全运动监控和现场切换。

  • AGV的安全性 – 无论是安全继电器,还是集成式安全控制器,我们可为您的AGV应用提供符合ISO 3691-4标准的解决方案。
  • 集成安全功能 – 只需连接安全PLC,即可将安全解决方案集成到AGV控制系统。
  • 安全咨询 – 我们的安全专家可提供培训、咨询和认证服务,完善了安全服务内容。

了解有关功能安全的更多信息
AGV的虚拟路线跟随

PLCnext Control通过其开放性填补了常规控制功能与AGV导航之间的空白。依托创新技术,菲尼克斯电气推出用于在物料转运和动态工作环境中实现精准定位的解决方案。

  • 即用型模块可减少所需工作量 – 使用即用型模块,即可轻松实施采用虚拟路线跟随和路线跟随的导航方法。针对开源导航系统,我们提供经验证的ROS耦合技术。
  • 实施自定义方案 – 通过使用高级语言编程、Docker以及ROS,即可直接在控制系统上执行自定义方案。
  • 制造商选择 – 我们提供适配不同传感器和驱动器制造商的灵活连接解决方案。

菲尼克斯电气的生产仓库配备了自动导引车。AGV平台采用开放式设计,可轻松连接不同系统。通过将安全功能直接集成到控制器,即可实现安全的人机协作。

Björn Eilert, 高级项目经理,制造工程部
Björn Eilert
适用于AGV的可靠无线产品
AGV的自动化和电气化
DC/DC转换器
适用于AGV的可靠无线产品

我们的无线以太网产品组合专为各种自动引导车(AGV)系统而设计,在从车辆与上层系统无缝通信的稳健性和可靠性方面满足全球不同要求。5G和WLAN 6等新兴技术的应用为自动导引车通信开辟了全新可能。更高带宽配合稳定特性助力提升大型车队的可用性,并将车辆智能转移至边缘或云端。

  • 高可用性 – 确定哪些数据通过WLAN处理,哪些数据通过NearFi直接在机械设备和自动导引车系统之间完成处理。
  • 预测性维护 – 通过监测信号强度和识别潜在覆盖缺口,提前解决连接问题。
  • WLAN 6 – 使用功能强大的网络实现高性能AGV通信,避免出现故障。
  • 符合安全标准 – 菲尼克斯电气设备已经符合将于2025年生效的无线电设备指令 (RED) 要求。

AGV的自动化和电气化

自动导引车 (AGV) 的电力和大量数据信号必须得到可靠分配。有限空间需要紧凑的接线方案。

优势一览:

  • 一站式采购 – 一站式供应产品!
  • 缩短采购用时 – 分销网络遍及全球。
  • 优化安装和启动用时 – 创新型装配方式、Push-X技术以及直插式技术让AGV集成更轻松。

DC/DC转换器

从插入式充电等常规充电方式到感应式充电技术,PLCnext Control和CAN接口助力轻松集成电池管理方案。DC/DC转换器为电子元件提供可靠的24 V供电。由此避免驱动器侧干扰电子元件,可靠补偿电压波动。

菲尼克斯电气布隆伯格生产基地的AGV专家和高级项目经理

菲尼克斯电气布隆伯格生产基地的AGV专家和高级项目经理

菲尼克斯电气由此成为AGV电子和自动化系统的理想合作伙伴。

作为合作伙伴,菲尼克斯电气致力于携手客户开展合作。我们的AGV团队将携手客户开发定制化创新解决方案,助力满足特定需求。

让我们同心协力,通过专注与热情实现全新突破,将构想化为现实。菲尼克斯电气的专业水平值得信赖。携手共塑未来自动导引车系统。如需更多信息,请联系我们。

迈向智慧工厂 自动导引车解决方案具备以下优势:

  • 通过App灵活扩展功能,开放式PLCnext control平台则可同时实现各层级通信并集成工程设计功能
  • 丰富的安全专业知识,从咨询、创新产品到全套解决方案均有涵盖
  • 适配不同导航系统并可通过ROS连接轻松扩展,灵活性强
  • 全球供货的齐全一体化产品组合搭配专业知识,打造全电气化自动导引车系统 (AGVS)
  • 产品坚固耐用以实现可靠无线通信,并集成REST接口以便快速配置和运行诊断
  • 通过CAN总线轻松适配不同电池管理系统 (BMS)

常见问题解答

布隆伯格生产设施中的AGV优化
菲尼克斯电气布隆伯格生产基地的虚拟路线跟随
生产过程中的AGV
布隆伯格生产设施中的AGV优化

不能,我们并不生产AGV。我们仅负责开发组件和解决方案,助力客户以及合作伙伴实现AGV、AMR的自动化和电气化。

菲尼克斯电气布隆伯格生产基地的虚拟路线跟随

AGV(自动导引车)以及AGVS(自动导引车系统)沿着固定路线移动,路线通常使用线条或磁条在地面上标记而成。相比之下,AMR(自主移动机器人)采用独立导航方案,可通过分析路线和环境动态调整路径,并做出相应反应。

生产过程中的AGV

菲尼克斯电气AGV(自动导引车)解决方案适用于各类AGV。其中包括:

自动导引车系统 (AGVS): 各种类型的工业车辆,如标准AGV、牵引拖车以及叉车,用于仓库和生产环境中的物料搬运。
__移动机器人:__适用于灵活多变的生产和物流任务。
__穿梭车系统:__用于自动化仓库的快速高效货物搬运。
__重载AGV:__用于搬运工业环境中的大型重物。

菲尼克斯电气提供面向各类AGV的导航、控制、电气化、安全以及能效技术支持,助力优化自动化并提高安全性。