通过蜂窝网络报警 对于自主远程站点,所需的少数开关操作或系统检查通常由维修人员现场完成。故障往往会导致系统停机并为此付出高昂代价。即使没有复杂昂贵的宽带连接,自动报警功能也可及时检测出远程故障。
报警以避免故障
通过蜂窝网络,可轻松安全地监控模拟量和数字量数值。紧凑型TC MOBILE I/O X200信号系统可在现场及时了解系统状态或故障信息。除了其主要任务,蜂窝式路由器配合内置ILC 151 GSM/GPRS调制解调器的控制器也可实现该功能。
所有解决方案都可通过SMS或电子邮件发送文本消息,并设置一个或多个对等开关输出,用于激活设备等。从而,防止设备损坏和停机,避免昂贵的现场维修。
- 通过SMS和电子邮件自动报警,缩短设备和系统的故障停机时间
- 事件驱动报警,降低通信成本
- 传统的移动电话也可用作设备伙伴
- 全球都可以使用蜂窝网络
- 集成至现有控制系统
SMS信息对相关人员和设备设有报警和开关操作的访问限制
SMS实现网络统一
目前,与现代通信技术相比,在出现故障或临界阈值时使用SMS报警系统仍具有诸多优势。即使手机信号较差,通话和数据通信不够畅通,SMS仍可发送。从而,现场的人比以往任何时候都更容易联系到您,即使在手机信号较差的情况下也是如此。
即使无需将报警信息传送给现场技术人员,而是集成至控制系统的报警管理,该技术也可提供解决方案。使用菲尼克斯 电气的控制器、蜂窝式路由器和RESY+功能块,可接收SMS并可通过OPC接口将其转发至控制系统。