解决方案 | 10000+面镜子,万亿市场,零排放
光热发电也称聚光型太阳能热发电,发电方式为“光能→热能→机械能→电能”。特有的光热转换过程,让光热发电集发电与储能为一身,可以承担“基荷电源+调节电源+同步电源”多重角色,能够与光伏、风电起到较好的协同,因而“风光热储”、“光热储能”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。
截至2021年底,光热累计装机容量580MW。在国家大力推进建设风光热互补基地项目的大趋势下,进入“十四五”以来,各地“十四五”能源/可再生能源规划等陆续发布,其中多省市、尤其是已在国家首批光热示范项目建设过程中有所突破的西北多地,纷纷继续加码布局光热发电。我国在建/拟开发光热发电项目总装机超4000MW。
光热电站的太阳岛通常需要控制成千上百的镜面来跟踪太阳的位置以获取最大的能量,提升发电量。
针对光热发电的行业需求,菲尼克斯电气推出面向光热行业的镜面跟踪控制器MAX100。
产品特点:
- 适应追日定位复杂算法
- 双以太网口,支持RSTP环拓扑冗余
- 支持高速脉冲输入和输出
- 适应镜场外界极端环境
- 多样的通讯接口满足实际应用
- 覆盖关键的CSP应用
产品优势:
定制而生
◆ CSP行业定制控制器,结构紧凑,功能全集成,覆盖关键的CSP应用。
◆ 定制CSP行业专家库,减少用户系统设计、开发和调试时间。
◆ LOC控制柜的解决方案,帮助用户快速完成系统集成。
卓越性能
◆ 卓越产品性能,实现高精度追日定位算法,精度达 +/-0.0003°。
◆ 以太网, 串口通讯 和 CANopen,多样的通讯接口实现第三方产品互联。
保障收益
◆ 行业高端定制产品,优化成本。
◆ 从镜面控制器到系统的解决方案,统一MULTIPROG编程平台,无额外费用。