大电流设备连接器 方便快捷,功能强大:快速、简单、安全地连接大电流和电压。采用菲尼克斯电气的全新印刷电路板 (PCB) 与直通式接线端子,可穿过壳体面板将大电流引入印刷电路板 (PCB) 中。

大电流设备连接器

优势

  • 快捷方便的导线连接——采用直插式和Push-Lock直插式连接技术
  • 节省费用——整合在SMT生产过程中
  • 可重复使用——采用可再次封闭的弹簧触点
  • 强力连接——载流能力高达76 A
  • 稳定的连接——从壳体外面板到印刷电路板(PCB)的连接技术
PWO 16穿板式接线端子

PWO 16穿板式接线端子

采用直插式连接的PWO 16穿板式接线端子

  • 76 A/1000 V
  • 适用线径在1.5mm²到16mm²之间的导线
  • 密封以防灌装混合物进入
PLW 16穿板式接线端子

PLW 16穿板式接线端子

采用Push-Lock弹簧连接的PLW 16穿板式接线端子

  • 41 A/1000 V
  • 适用线径在1.5mm²到16mm²之间的导线
  • 无需工具即可连接导线
  • 用可选密封件进行密封
用可选密封件进行密封

用可选密封件进行密封

简单密封

PLW 16采用专有密封设计,可进行密封,防止未经授权的操作。

PTSPL PCB接线端子

PTSPL PCB接线端子

PTSPL 6固定式连接器,不带绝缘体

  • 41 A/1000 V
  • 适用线径在2.5mm²到6mm²之间的导线
  • 弹簧插针可进行多个连接
  • 经优化,可用于SMT和THR安装
SUNCLIX弹簧连接

SUNCLIX弹簧连接

简单的导线连接

使用独特的SUNCLIX弹簧连接,可以快速安全地连接导线。插入已剥线的导线,闭合弹簧,即可完工!

SPT 16固定式连接器

SPT 16固定式连接器

采用直插式连接的SPT 16固定式连接器

  • 76 A/1000 V
  • 适用于线径在0.75mm²到16mm²之间的导线
  • 无需工具即可快速连接刚性和柔性导线
适用于大电流设备连接

您想了解更多信息吗?

点击下方链接,了解大电流设备连接产品。