高信号完整性水平

菲尼克斯电气通过模拟和测量优化信号完整性。依托创新产品和全面的设计导入支持,实现高信号完整性水平。
手持工业4.0数据连接器的员工

了解信号完整性专家

菲尼克斯电气的专家和工程师长期致力于优化数据连接器,助力实现工业4.0。我们非常乐意与您直接沟通。我们将向您介绍实现信号完整性优化的工程师,以及他们的相关日常工作。

Arndt Schafmeister,菲尼克斯电气研发人员

Arndt Schafmeister 菲尼克斯电气开发工程师

”我的工作是研发板对板连接器。而其中一部分内容是尽可能匹配机电需求与目标应用的要求。因此,重点并非不计代价地实现信号完整性,而是在考虑到成本、安装空间和可制造性等其他要求的基础上打造面向应用的连接器。

所以我会为客户选择高度适配的连接器。同时我还会提供如何将该连接产品有效集成至相应系统的建议。”

Sebastian Stamm,菲尼克斯电气研发人员

Sebastian Stamm 菲尼克斯电气开发工程师

“我的工作重点是数据连接器的机械和电气接口开发。工作内容包括高信号完整性连接器的设计开发和优化、传输特性的模拟和测量并使其符合规范要求。“

采访相关研发人员

手持信号完整性产品的员工

信号完整性白皮书

阅读白皮书,了解信号完整性在性能上的作用以及影响连接器阻抗的因素。

如何在实际应用中优化信号完整性


菲尼克斯电气开发工程师Sebastian Stamm正在展示数据曲线

工业4.0需要联网设备,接口亦将随之增加

应用对连接技术的性能要求在不断提高。随着现代化设备联网程度的不断提升,接口数量也在增长。目标是尽可能提高数据传输的完整性。这很大程度上取决于各电缆与连接组件间的配合程度。

阻抗是与信号完整性直接相关的一大连接器特性。连接器的目标阻抗取决于连接器应用的传输技术。相对于目标阻抗的偏差会将数据信号反射回发送器。若反射量过高,反射信号便会与传输信号重叠。这将导致数据传输受损。Arndt Schafmeister和Sebastian Stamm致力于避免出现此类状况。

握于手中的连接器

连接器阻抗受多种因素影响

连接器的阻抗受材料选用、几何形状和信号路由元件布置等因素影响。此外还受频率的影响,即所用传输技术的电平转换时间。该频率取决于应用,不受连接器制造商的影响。

就连接器阻抗而言,由于原则上还必须考虑到传输技术的额定阻抗和电平转换时间,因此难以对理想几何形状、材料或元件布局做出普遍有效的陈述。而板对板连接器领域的淘汰标准可在单对以太网连接器设计中发挥优势。

近乎无损的数据传输是工业4.0的根本所在。您意识到尚未开发的优化潜力了吗?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, 开发工程师
Arndt Schafmeister,菲尼克斯电气开发工程师
FP 0.8系列屏蔽和非屏蔽型板对板连接器的插入损耗对比

FP 0.8系列屏蔽和非屏蔽型板对板连接器的插入损耗对比

丰富的个性化优化经验

在模拟板对板连接器时,通常采用100 &#8486的阻抗环境来模拟差分信号,使用自50 &#8486起的阻抗模拟单端信号。若元件的阻抗特性与该目标阻抗偏差较小,便可实现高信号完整性。我司模拟系统专用于此类通用参数设置和常见引脚分配,可快速出具结果。

作为设计导入支持的一部分,菲尼克斯电气将基于具体参数进行模拟,并就理想的产品组合选型与适用引脚分配提供建议。模拟过程中将考虑到适用于应用的阻抗和电平转换时间,以及来自同一连接其他信号串扰的干扰或印刷电路板上其他元件造成的干扰。在受其他元件干扰的情况下,需要观测或模拟电场和磁场。屏蔽型连接器可降低,甚至完全排除此类干扰。

计算机上的设计导入支持

针对优化解决方案和产品的个性化支持

菲尼克斯电气将基于客户提供的数据进行模拟,并就适合的产品组合与引脚分配提供建议。我们会向客户告知结果,答复相关疑问,随后提供相应的文档。

通常仅需数天即可完成个性化模拟。为此,工程师需要应用的相关信息,如 设备中印刷电路板的布局、数据传输类型或系统的目标阻抗。在PCB布局方面,板对板连接器可提供高度的灵活性。其可实现不同PCB间距的夹层、共面和底板布置,支持连接预制扁平电缆。

直接交换尤为重要。这常为先前项目带来意想不到的信号完整性优化空间,例如 使用替代引脚分配或屏蔽型连接器。我们将在设备研发期间为您提供鼎力支持。

联系我们
携手菲尼克斯电气,轻松实现个性化模拟

若无合适标准,可咨询菲尼克斯电气实施个性化模拟。我们早已为诸多客户提供支持,为其应用选择合适的连接器。欢迎随时与我们联系。

立即申请模拟
身处菲尼克斯电气实验室的Arndt Schafmeister
数据连接可视化

面向智能网络的卓越数据连接

菲尼克斯 电气是您实现可靠数据连接的重要合作伙伴。使用可靠的数据连接器,实现面向未来的全面通信设备联网。