您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

选型软件 菲尼克斯电气提供多种创新产品和解决方案,适用于工业电气工程领域。技术因素通常具有多面性,很难立即作出判断。为此,菲尼克斯电气的各类选型软件可根据用户具体应用要求,帮助快速找到合适的产品或解决方案。

笔记本电脑屏幕上的选型软件

您是否已保存配置?

随后在常规搜索框的顶部输入解决方案ID。您将立刻获悉配置的当前状态。

标识、装配和安装 控制柜制造的过程支持

在控制柜制造中,端子条与接线盒的规划、采购和装配往往具有不连续性,这会浪费大量时间。而该软件保证在生产的全流程实现数据共享,提供连接必要选型工具与CAE程序的接口,从而显著提高控制柜装配全过程的效率。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

CES穿墙模块

CES穿墙模块选型软件

使用CES选型软件打造个性化电缆穿墙模块。模块可搭配多种圆形和AS接口电缆的密封件,还可另配合适附件以丰富解决方案。

切换、测量和监控 打造定制信号匹配产品的选型工具

在工业应用中,传感器和执行器会传输和接收大量信号与测量值。这些数据必须可靠地来回传输于现场与控制层之间,并进行妥善评估和监测。根据应用需求配置合适产品。

电能监测系统配置工具

电能监测系统配置工具

电能监测系统配置工具

按需配置理想的全套系统。菲尼克斯电气提供多种测量设备和其他附件以供选择,确保您的系统精准契合您的个性化需求。

菲尼克斯电气提供全套系统套件,包括边缘PC机(EPC)、预安装能源管理软件及附件组件。

连接 户内外应用连接和设备连接技术的选型工具

找到符合应用需求的设备连接器或连接技术。使用菲尼克斯电气选型工具,轻松定制解决方案。选择 颜色、编码、电缆长度和壳体部件等技术参数。

PTFIX配电块

PTFIX配电块

即连即用型直插式配电块选型工具

使用配电块,创建高效的个性化电位分配解决方案:即连即用且自由扩展。

ME分断测试端子

分断测试端子

分断测试端子选型软件

配置个性化测量变送器组件。除选择合适的互感器接线端子外,亦可根据应用要求安装电流互感器测试和短接附件。

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

FAME模块化组合测试单元选型工具

配置量身定制的FAME模块化组合测试单元,轻松快速地完成电流及电压互感器功能、脱扣及信号触点的测试。

高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元

PTRV高密度矩阵接线单元选型工具

在自动化应用中配置个性化高密度矩阵接线单元,实现清晰的信号接线。

正在被一只手插入导线的高密度矩阵配线块

高密度矩阵接线单元

PTMC高密度矩阵配线块选型软件

定制个性化高密度矩阵配线块。产品设计紧凑,可提高自动化应用的信号接线密度。

VARIOFACE – 控制器系统布线

控制器系统布线选型软件

选型软件:VARIOFACE – 控制器系统布线

配置个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。

固定式连接器,轻松连接PCB

固定式连接器,轻松连接PCB

固定式连接器选型工具

按需打造固定式连接器产品。创建定制产品时,菲尼克斯电气提供不同颜色、标识和编码的产品组合任您选择。

可配置的SPT系列模块化固定式连接器

可配置的SPT系列模块化固定式连接器

模块化固定式连接器选型工具

以SPT系列模块化固定式连接器为基础,配置个性化接线端子解决方案,完成配置后即可直接订购相应产品。系统将自动发送客户专属订货号及交付时间信息。

实现灵活导线连接的插拔式连接器

实现灵活导线连接的插拔式连接器

插拔式连接器选型工具

选择合适的连接器,并使用不同的颜色、标识和编码。只需点击数次,即可轻松创建定制产品。

用于牢固固定PCB上器件和连接插头的插座

用于牢固固定PCB上器件和连接插头的插座

PCB插座选型工具

通过插座,轻松将插头连接到PCB板上。选型工具可根据插头的颜色、标识和编码显示匹配的各种型号插座。

FR 1,27系列预制IDC孔式连接器

FR 1,27系列预制IDC孔式连接器

板对板连接器选型软件

使用选型软件设计个性化模块。通过3D可视化定制完全符合个人需求的电缆组件。用户可选择位数和电缆长度,确定连接器朝向和添加选配固线夹。

多个大电流穿墙端子演示

大电流穿墙端子可使大电流穿过壳体面板

大电流穿墙端子选型软件

配置定制化大电流穿墙端子,穿过面板将大电流可靠传输至应用。支持多种端子组合、固定方式和标识等定制选项,优势众多。

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

线缆选型软件

配置定制电缆连接:适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。用户可自由选择电缆长度和出线端,轻松定制电缆组件。

IPD安装连接器和快速电源分配器选型软件

轻松定制个性化IPD配电产品

安装连接器和快速电源分配器选型软件

使用IPD安装连接器和快速电源分配器,便捷配置个性化配电方案。连接器和电缆长度均可轻松按需设置。直观的菜单导航和3D显示功能让配置操作更便捷。用户可导出产品列表或直接订购解决方案。

HEAVYCON系列重载矩形连接器

重载矩形连接器选型工具

HEAVYCON选型工具可为连接器的定制设计提供有效支持。使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确完成连接器配置。您可导出和传输产品列表,亦可直接订购解决方案。

平板电脑上的电子模块壳体选型软件

现场壳体和DIN导轨壳体

电子模块壳体选型软件

创建适用于现场或室内应用的电子模块壳体:选择所需壳体产品系列,以及相应的下部壳体和盖板。添加合适的连接技术后即可完成配置。

ICS系列DIN导轨壳体的壳盖

量身定制的设计与颜色:ICS系列DIN导轨壳体的壳盖

定制化ICS系列壳盖选型工具

设计个性化ICS系列壳体盖板。使用PROTIQ 3D打印服务完成原型制造。定制化壳盖的设计定稿后,即可进行批量生产。

供电、充电及保护 电源、设备断路器和电涌保护器的选型工具

快速、轻松地完成产品选型,为应用提供合适的供电与保护。菲尼克斯电气选型工具以产品为导向,可提供相关支持。按需调整参数,获得适用产品推荐。

QUINT POWER电源

QUINT POWER——按需打造的理想电源

QUINT POWER电源选型软件

个性化设置信号阈值、特性曲线和输出电压等各类参数。菲尼克斯电气定制电源支持 一台起订。

平板电脑上的CAPAROC选型软件

通过CAPAROC选型软件打造个性化系统

CAPAROC——适用于电子式断路器的选型软件

按需定制断路器系统。此外,您还将获得各项重要规划数据,如2D和3D模型、系统数据表和专属产品编号。菲尼克斯电气定制系统支持 一台起订。

具备电子式或热磁式脱扣特性的模块化插拔式设备断路器

具备电子式或热磁式脱扣特性的模块化插拔式设备断路器

插拔式设备断路器解决方案的选型工具

菲尼克斯电气可为各类应用提供适用的断路器。选型工具可根据电源、电缆和负载确定最小横截面以及合适的电缆长度。

电源系统电涌保护器选型软件

选型软件:适用于电源系统的电涌保护器

选定系统技术参数后,我们的选型软件将助您找到合适的电源系统电涌保护器。

适用于测量和控制技术的电涌保护器的配置工具

适用于在使用中的测量和控制技术的电涌保护器的配置工具

测量和控制技术用电涌保护器选型工具

在测量和控制技术领域,会使用各式各样的电缆来连接各种接口。电涌电压会通过这些电缆耦合到所有接口中。仅需两步即可打造出合适的测量和控制技术用电涌保护器。

适用于信息技术的电涌保护器

适用于信息技术的电涌保护器

信息技术用电涌保护器选型工具

打造适配数据网络的理想电涌保护器。

适用于发送器及接收器系统的电涌保护器

适用于发送器及接收器系统的电涌保护器

发送器及接收器系统用电涌保护器的选型工具

您可在此找到适用于发送器及接收器系统的电涌保护器。

光伏系统

光伏系统汇流箱选型软件 适用于光伏系统的电涌保护器

菲尼克斯电气推出适配电涌保护器,持续保护装置免受各类雷电流和电涌电压影响。