您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于价格导向型应用的紧凑型电源解决方案 旨在节省空间和成本的应用也同样需要可靠的电源解决方案。

电源搭配安装在DIN导轨上的电子式设备断路器,共同打造出紧凑型电源解决方案

通过搭配使用紧凑型UNO POWER电源和CBMC电子式断路器,即可在节省安装空间的同时确保高系统可用性。UNO POWER电源配备浮空开关触点,轻松完成输出电压系统诊断。此外,电源还凭借其高功率密度和高效率特性大幅节省了空间与能源。

紧凑型电源解决方案
UNO POWER电源
适用于价格导向型应用的紧凑型电源。
更多信息
UNO POWER电源
电子式断路器
多通道电子断路器保障系统安全。
更多信息
电子式断路器

优势

  • 采用超薄设计,节省控制柜内空间
  • 效率高且空载损耗低,十分高效
  • 配备浮空开关触点和DC OK LED,轻松完成输出电压系统诊断
  • 可轻松调节单个通道的输出电压和额定电流,使用灵活
  • 可与相邻模块并列安装且无需预留间隙

高可靠性电源解决方案概要