Прочные, мощные зарядные розетки CCS и переменного тока

для электрических строительных машин и строительных автомобилей
Электроэкскаватор заряжается через интерфейс CCS

Города и местные власти все чаще выдвигают требования к строительным площадкам, свободным от выбросов. Одна из возможностей - строительная техника и строительные автомобили, работающие на аккумуляторах. Использование электромобилей также растет в горнодобывающей промышленности и туннелестроении. Для зарядки этих электромобилей и электрической строительной техники мы предлагаем надежные и долговечные зарядные розетки CCS для быстрой зарядки мощностью до 700 кВт и зарядные розетки переменного тока для ночной зарядки мощностью до 22 кВт в качестве зарядного интерфейса электромобиля.

Ассортимент зарядных розеток на электромобиле CHARX connect universal

Преимущества для строительной техники и строительных автомобилей

  • Широкий ассортимент: GB/T, AC и CCS, а также, в будущем, зарядные розетки на электромобиле NACS. Опционально с предварительно смонтированными кабелями или подходящим контроллером зарядки (EVCC).
  • Ультрабыстрая зарядка HPC при временной мощности до 700 кВт (700 А/1 000 В) по сечению провода постоянного тока до 120 мм²
  • Защита от перегрева благодаря точному измерению температуры на силовых контактах постоянного тока с помощью датчиков Pt 1000
  • С защитой от воды, пыли и грязи со степенью защиты до IP6K7 и IP6K5, на передней панели дополнительно IP6K6K и IP6K9K
  • Качество автомобильной продукции сертифицировано IATF 16949 - соответствует стандартам МЭК 62196-1, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3 и SAE J1772
Электрический экскаватор с зарядной розеткой CCS на строительной площадке

Водо-, пыле- и грязезащита Надежная защита благодаря высокой степени защиты IP

Зарядная розетка имеет полную защиту IP6K7 и IP6K5, протестированную в соответствии с ISO 20653. Благодаря высокому классу защиты IP наши зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal отлично защищены от попадания пыли, воды и грязи даже в таких сложных условиях, как строительная площадка.

Вставная часть входного отверстия также имеет степени защиты IP6K6K и IP6K9K. Это означает, что строительную машину или коммерческий автомобиль можно очищать струей пара или воды под высоким давлением даже при открытой зарядной крышке.

Электрический автомобиль для строительных площадок с зарядной розеткой переменного тока

Зарядка за ночь Щадящая зарядка аккумуляторов с помощью зарядных розеток переменного тока

Мы предлагаем зарядные розетки на электромобиле переменного тока типа 1, типа 2 и GB/T, а также будущие NACS в классах производительности 32 A или 80 A для щадящей аккумулятор, медленной зарядки строительного автомобиля или строительной машины в ночное время.
Загрузите всю подробную информацию об изделии, а также CAD и технические характеристики по следующим ссылкам:

Дорожный асфальтоукладчик Dynapac с зарядной розеткой CCS CHARX connect universal во время зарядки

Быстрая зарядка во время обеденного перерыва Быстрая зарядка с помощью зарядных розеток CCS с поддержкой HPC

Мы предлагаем зарядные розетки на электромобиле с Combined Charging System (CCS) для зарядки коммерческих автомобилей и строительной техники во время обеденного перерыва на строительной площадке, при прокладке туннелей или добыче полезных ископаемых. Они имеют сечение провода постоянного тока 30, 70, 95 или 120 мм² и обеспечивают быструю зарядку автомобиля в режиме Boost Mode мощностью 250, 500 и 700 кВт (700 А / 1 000 В), а также непрерывный зарядный ток 125 А, 200 А, 250 А, 375 А. В нашем ассортименте имеются зарядные розетки CCS с различной длиной кабеля. Другие варианты длины возможны на заказ.

Благодаря датчикам Pt 1000 на обоих контактах линии постоянного тока обеспечивается эффективное измерение температуры, что надежно предотвращает перегрев.

По следующим ссылкам Вы можете загрузить дополнительные технические характеристики и CAD:

Индивидуальные зарядные розетки CCS CHARX connect universal

Индивидуальные зарядные розетки CCS в сборе Готовое к установке решение для электромобилей

Впервые мы предлагаем зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal с предварительно собранным комплектом кабелей. Вы получаете готовые к установке зарядные розетки со стандартными штекерными соединителями из одного источника, что сокращает время закупки и монтажа, а также общие расходы.

  • Экономия времени и средств благодаря готовому к установке решению
  • Зарядная мощность, соединительный кабель и напряжение привода подбираются индивидуально в соответствии с Вашими требованиями
  • High Power Charging с до 700 кВт в Boost Mode
  • Безопасность благодаря точному измерению температуры и высокой защите IP
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949
Зарядные розетки CCS с боковым выводом кабеля

Зарядные розетки CCS с боковым выводом кабеля Для экономии места и удобной установки

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal теперь доступны и с кабельным отводом на 90°. Это позволяет сэкономить полезное пространство в автомобиле. Клиентам, которые переходят на зарядные розетки 90°, не нужно вносить изменения в вырез корпуса благодаря идентичной геометрии.

  • Более 50 % экономии места по глубине установки по сравнению с нашими зарядными розетками CCS с прямым кабельным выводом
  • Более удобная и понятная установка жгута проводов
  • Отсутствие температурных очагов благодаря большему радиусу изгиба
  • Легкая переналадка благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений всех зарядных розеток CCS
  • Степень защиты IP6K6K/IP6K9K на передней панели выдерживает очистку под высоким давлением и струей пара

В наличии с квартала 1 2026 года

Защитная крышка для зарядных розеток CCS

Защитная крышка для зарядных розеток CCS Оптимальная защита для экстремальных условий

Защитные крышки обеспечивают защиту наших зарядных розеток CHARX connect universal CCS со степенью IPX5. Это означает, что Ваши коммерческие автомобили идеально приспособлены для работы в сложных климатических условиях. Дополнительно можно добавить кнопку отмены и светодиодный индикатор состояния.

  • Надежная защита всех сигнальных и силовых контактов от струй воды в соответствии со стандартом IPX5
  • Интеллектуальное управление: крышка AC открывается автоматически при открытии крышки DC
  • Дополнительные опции: кнопка отмены заряда и индикатор состояния заряда со свободно управляемым светодиодом RGB
  • Простая интеграция благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений для CCS типа 1 и CCS типа 2
  • Совместимость с контроллером зарядки автомобиля CHARX control vehicle

В наличии с квартала 1 2026 года

Контроллер зарядки и зарядная розетка на электромобиле в архитектуре автомобиля

Контроллер зарядки электромобиля для зарядки CCS EVCC для электромобилей всех видов

CHARX control vehicle обеспечивает быструю зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS. Контроллер обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) через Powerline (PLC) между зарядной станцией и электромобилем и управляет зарядной розеткой CCS, а также светодиодным индикатором состояния, кнопкой прерывания зарядки и контакторами высокого напряжения.

  • Имеет универсальное назначение для любых электромобилей с зарядной розеткой CCS
  • Быстрая настройка благодаря предварительной параметризации для наших зарядных розеток CCS
  • Vehicle to Grid с возможностью двунаправленной зарядки в соответствии с ISO 15118-20
  • Соблюдение высоких стандартов безопасности в автомобильном секторе
  • Немедленная готовность к работе благодаря короткому времени запуска операционной системы
Контроллер зарядки CHARX control vehicle

Основные характеристики контроллера зарядки автомобиля Всесторонние функции и возможности EVCC с первого взгляда

  • Передача данных о зарядке постоянным током от PLC к CAN в соответствии с DIN 70121 и ISO 15118
  • Коммуникация при зарядке переменным током в комбинации с OBC под управлением VCU
  • Управление следующими компонентами:
    • Зарядная розетка (CP, PP, PE, исполнительный элемент задвижки-фиксатора, температурные датчики)
    • Светодиодный индикатор состояния
    • Кнопка отмены зарядки
    • 2 контактора высокого напряжения
  • Управление платой внешнего датчика напряжения и тока (датчик Isabellenhütte IVT-S)
  • Совместимость с CCS (NACS и GB/T в стадии подготовки)
  • Допуск E1 для дорожных транспортных средств
  • Подготовка автобусов в соответствии с VDV 261
  • Совместимость с пантографами, устанавливаемыми на крыше (Schunk Smart Charging), в будущем также стандарт OppCharge
  • Подготовлено для обеспечения кибербезопасности в соответствии с ЕЭК ООН R155 и R156
  • Обработка функций обеспечения безопасности в соответствии с ISO 26262 ASIL B
  • Операционная система реального времени с временем запуска от 100 до 200 мс
  • Подключение зарядной розетки при помощи 18-контактного штекерного соединителя
  • Подключение дополнительных компонентов при помощи 30-контактного штекерного соединителя
  • Размеры (Ш x В x Г): 153,2 x 56,0 x 146,0 мм

Реализованные проекты Примеры клиентов, успешно использующих наши зарядные розетки CCS

Hevtec и Junttan – первое в мире электрическое устройство для забивки свай
Hevtec – финская инженерная компания, специализирующаяся на разработке, интеграции и интеллектуальном управлении электрическими и гибридными трансмиссиями для мобильной техники. Они осуществили электрификацию первого в мире электрического устройства для забивки свай компании Junttan, в которой используется наша зарядная розетка на электромобиле CCS типа 2.
Электрический экскаватор с зарядной розеткой на электромобиле CCS Phoenix Contact
Швейцарская компания SUNCAR специализируется на электрификации строительной техники и коммерческих автомобилей, а также выпускает собственные электрические экскаваторы. Совместно с немецким производителем строительной техники KTEG компания SUNCAR, в частности, электрифицировала электрический экскаватор KTEG ZE135. В качестве зарядного интерфейса используется наша зарядная розетка CCS, с поддержкой HPC.
Шахтный автомобиль Normet SmartDrive с логотипом
Глобальная технологическая компания Normet со штаб-квартирой в Финляндии производит инновационные аккумуляторные электромобили для туннелестроения, подземных и открытых горных работ, оснащенные нашими зарядными розетками CCS для сверхбыстрой зарядки.
Уборочная машина Bucher Municipal с зарядной розеткой на электромобиле
Компания Bucher Municipal является ведущим поставщиком инновационных и сбалансированных транспортных средств и оборудования для уборки и расчистки общественных и частных дорог. Еще в 2016 году компания Bucher Municipal выпустила первую в мире полностью электрическую компактную подметальную машину. Bucher Municipal использует зарядные розетки на электромобиле Phoenix Contact и соответствует международным стандартам зарядки.
Электромобиль Flux Mobility с зарядным интерфейсом CCS
Швейцарская компания Flux Mobility разрабатывает высококачественные легкие коммерческие автомобили с инновационными технологиями привода без вредных выбросов и электрифицирует специализированные автомобили. Компания использует наши зарядные розетки CCS и гибкую платформенную концепцию, которая позволяет напрямую заменить дизельные автомобили.
Электрический грузовик Eforce с зарядными розетками CCS
Основанная в 2012 году швейцарская компания E-Force One AG является системным интегратором, предлагающим индивидуальные решения и технологии для электрификации грузовиков, судов и других мобильных и стационарных систем. Компания использует наши зарядные розетки CCS для электрификации электрических грузовиков.
Электробус в парке All Electric Society от Phoenix Contact
Основанная в 1882 году швейцарская семейная компания HESS AG производит инновационные электрические автобусы для местных перевозок. HESS использует зарядные розетки на электромобиле CCS от Phoenix Contact.

Строительная площадка без выбросов – пример клиента

Ваш личный консультант

По всем вопросам, связанным с нашими компонентами для электромобилей

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по нашим зарядным розеткам и контроллерам зарядки автомобилей и с нетерпением жду Вашего звонка или сообщения по электронной почте.