Все для лучших шкафов управления
Phoenix Contact является компетентным партнером, который предлагает все изделия для производства идеальных шкафов управления из одних рук.
Идеальный шкаф управления является не только вашей вывеской для заказчиков. Подходящий монтажный материал экономит пространство, оптимальная проводка кабеля сокращает время на разводку, а умные принадлежности обеспечивают быстрый и удобный монтаж и разводку.
Обзор ассортимента изделий для шкафов управления
Мы предлагаем все из одних рук: от рациональных кабельных вводов в шкаф управления, резьбовых соединений и систем и каналов для защиты кабеля до самых маленьких компонентов: кабельных стяжек и маркировки. Точная функциональность и превосходное качество отличают каждую деталь.
Монтаж деталей
Изготавливайте коммутационные устройства и шкафы управления при помощи подходящих монтажных средств, чтобы экономить время- и место. Монтажные рейки и концевые фиксаторы обеспечивают при этом надежное крепление электрических соединительных компонентов и деталей в шкафу управления.
Монтажные принадлежности помогают использовать все пространство, защитные профили обеспечивают надежную защиту от касания.
Каналы- для кабелей и проводников
Обеспечьте порядок в шкафу управления. Быстрое и удобное в обслуживании соединение с дверцей шкафа управления создается при помощи инновационных систем ввода кабеля CGS.
Широкий ассортимент кабельных каналов позволяет потребителям гибко и в тоже время структурированно прокладывать кабели в шкафу управления. Монтаж при этом облегчают отделяемые без инструмента перемычки. Защитные шланги для проводов служат для защищенного ввода кабелей и проводников в шкаф управления.
Кабельный ввод
При помощи системы ввода кабелей CES modular вы наглядно и системно можете вводить кабель в шкаф управления с экономией пространства. Быстро монтируйте и заменяйте подготовленные или неподготовленные проводники при помощи свободно комбинируемых защитных колпачков.
Используя рамки системы кабельных разъёмов (CES) можно вводить в шкаф управления до 37 неподготовленных кабелей через одну мембранную пластину без прерывания. Конусные защитные колпачки различного размера вы отрезаете по необходимости.
Наряду с системами CES использование кабельных вводов дает возможность особенно надежного и прочного ввода в шкаф управления, даже в специальных приложениях.
Разветвление потенциалов и экранирование
Распределительные клеммы упрощают распределение рабочего- или управляющего напряжения. Благодаря различному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.
Компактные распределительные блоки PTFIX монтируются быстро и гибко, сразу готовы к применению и легко расширяются. Так вы наглядно реализуете распределение различных потенциалов в шкафу с экономией пространства. Экранирование чувствительных аналоговых сигналов с защитой от ЭМВ осуществляется с нашими изделиями просто и надежно.
Розетки и интерфейсы для шкафа управления
Новые розетки EO для штекеров различной формы подходят для применения в шкафах управления и при производстве комплексного оборудования по всему миру.
При этом такие дополнительные функции, как световые индикаторы, переключатели, предохранители или защитные выключатели, расширяют область применения. В нашем широком ассортименте изделий вы обязательно найдете оптимальную розетку для шкафа управления.
Освещение шкафа управления
Лампы электрошкафа PLD обеспечивают оптимальное освещение шкафа управления даже в нижней части и устанавливаются быстро без использования инструмента.
На выбор предоставляется ассортимент универсальных ламп двух классов производительности, которые идеально учитывают ваши потребности.