Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.
Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 4 мм, самоклеющееся (каучук) и привинчиваемое, отверстие для крепления 4 мм, ввод кабельного зажима с 4 сторон