Клеммы для подключения экрана SCC позволяют выполнять одноручный монтаж без использования инструмента. Удобная зажимная скоба и несжатая контактная пружина позволяют реализовать технически несложное и физически легко выполнимое соединение экрана. При этом конструкция контактной пружины гарантирует возобновляемый и стабильный уровень качества контакта, компенсируя возможные эффекты усадки проводов. Гибкие возможности соединения экрана обеспечиваются благодаря возможности поставки клемм для прямого монтажа, установки на шине нулевого провода и на монтажной рейке. Для монтажа на шину нулевого провода необходимо повернуть клеммы для подключения экрана на шину и закрыть рычаг, чтобы зафиксировать саму клемму и подсоединяемый проводник. Клеммы для подключения экрана отличаются наглядностью и удобством благодаря большой поверхности для маркировки на зажимном рычаге. Таким образом достигается расположение кабеля в соответствии с электрической схемой.
Зажим для экрана, номинальное напряжение: 48 В, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: белый