Светодиодная лампа электрошкафа, 24 В AC/DC ... 265 В AC/DC, длина: 350 мм, степень защиты: IP20, поворотная (диапазон поворота ±90°), с датчиком движения, вкл. принадлежности для монтажа
Светильники для электрошкафа
Светильники для электрошкафа Phoenix Contact обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа и легко устанавливаются без использования инструмента. Благодаря высококачественной оптике и призматическим линзам оптимальное освещение обеспечивается даже в нижней трети электрошкафа. На выбор предоставляется ассортимент универсальных светильников двух классов мощности, которые идеально учитывают ваши потребности.
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток F (Schuko)
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток B (напр. для США и Канады)
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток E (напр. для Франции и Бельгии)
Светодиодная лампа электрошкафа, 24 В AC/DC ... 265 В AC/DC, длина: 350 мм, степень защиты: IP20, поворотная (диапазон поворота ±90°), вкл. принадлежности для монтажа
Соединительный кабель, 3-контактный, длина кабеля: 3 м
Соединительный кабель, 3-контактный, длина кабеля: 1,6 м
Светодиодная лампа распредшкафа, 230 В AC, длина: 395 мм, cтепень защиты: IP20, с датчиком движения, Тип розетки F (Schuko), включая принадлежности для монтажа
Светодиодная лампа распредшкафа, 230 В AC, длина: 395 мм, cтепень защиты: IP20, с датчиком движения, Тип розетки E (напр., для Франции и Бельгии), включая принадлежности для монтажа
Преимущества для Вас
- Оптимальное освещение всего шкафа управления благодаря использованию высококачественных оптических элементов
- Возможности использования 400-го класса по всему миру благодаря широкодиапазонному входу
- Допуск UL разрешает также использование в Северной Америке
- Сокращение выбросов CO₂ благодаря низкой потребляемой мощности
- Гибкие возможности монтажа благодаря различным типам крепления
Новые изделия
Светодиодная лампа электрошкафа с розеткой
Универсальное освещение для шкафов управления
Светильник используется для освещения шкафов управления. Его можно использовать повсеместно благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного тока и розеткам, предназначенным для разных стран. Встроен датчик движения. Изделие дополнено различными вариантами крепления.
Основные характеристики
- Широкий диапазон входных напряжений переменного тока 100 В AC ... 240 В AC
- Розетки для конкретных стран
- Встроенный датчик движения
- Световой поток 1 400 лм
- Цветовая температура 5000 K (нейтральный белый)
Преимущества для Вас
- Оптимальное освещение шкафа управления благодаря интегрированным неслепящим оптическим элементам
- Современный и прочный дизайн для длительного срока службы
- Ярко освещенная рабочая зона благодаря высокой светоотдаче
- Розетки позволяют работать с внешними устройствами
Лампы электрошкафа PLD 400-го класса
Лампы электрошкафа 400-го класса предлагают оптимальное освещение внутреннего пространства шкафа управления благодаря высокопроизводительным оптическим элементам, в том числе в нижней части. Широкий диапазон напряжения питания от 24 до 240 В AC/DC обеспечивает возможность использования по всему миру. Простая и быстрая установка ламп достигается благодаря технологии соединения Push-in. Плавно поворачиваемая лампа и возможность монтажа при помощи входящих в объем поставки винтовых и магнитных креплений предоставляют высокую степень свободы. Высокая степень свободы отличает также управление лампами. При этом можно выбирать между вариантом со встроенным датчиком движения и подключением к позиционному выключателю двери.
Лампы электрошкафа PLD 708-го класса
Лампы электрошкафа PLD класса 708 обеспечивают превосходное освещение внутренних поверхностей шкафов управления. Благодаря современной светодиодной технологии они обеспечивают светоотдачу 1400 лм и освещенность 1480 лк на расстоянии 1 метра. Это обеспечивает оптимальную видимость даже в глубоких частях шкафа управления.
Эти светильники можно использовать по всему миру, так как они имеют широкий диапазон входных напряжений от 100 до 240 В AC. Монтаж особенно прост и гибок благодаря технологии подключения и входящим в комплект винтовым, защелкивающимся и магнитным креплениям. Современный дизайн светильников не только функционален, но и эстетичен. Встроенные розетки также позволяют подключать внешние устройства, такие как измерительные приборы или ноутбуки, что повышает функциональность и удобство работы в шкафу управления.