Светодиодный светильник предназначен для освещения шкафов управления. Интегрированные оптические элементы обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа. Светильник может быть укомплектован крепежными элементами для винтового или фиксирующего крепления в двух положениях, в зависимости от требований. Крепежные элементы входят в комплект поставки. В качестве опции возможен монтаж с помощью магнитов. Магниты доступны в качестве принадлежностей. Вы можете подключить несколько светильников в ряд. Режим работы светильника настраивается выключателем. Вы можете включить или выключить светильник на длительное время или настроить автоматический режим. Включение и выключение светильника в автоматическом режиме производится при помощи встроенного датчика движения.
PLD E 708 W 400 MS/F
-
Светодиодная лампа распредшкафа
1694094
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток F (Schuko)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Оптимальное освещение шкафа управления благодаря интегрированным неслепящим оптическим элементам
Встроенный датчик движения
Розетка позволяет работать с внешними устройствами
Широкодиапазонный вход AC
Световой поток 1400 лм
Цветовая температура 5000 K (нейтральный белый)