Непревзойденная команда, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования

Защита от перенапряжений и источники питания превосходно дополняют друг друга, если речь идет о высокой степени готовности оборудования. Подробнее об этом можно узнать на нашем сайте или в нашем электронном журнале.
Защита от перенапряжений и источник питания в виде кусочков головоломки на темном фоне

Каждой установке необходимы хорошо подобранные друг к другу компоненты. Только так можно обеспечить высокую степень готовности оборудования даже при высокой нагрузке ЭМВ. Phoenix Contact предлагает команду высококлассных специалистов, которые помогут вам избежать непредвиденных и затратных сбоев производства.

Изображение источника питания QUINT POWER

Источник питания QUINT POWER четвертого поколения

Источник питания является сердцем любой промышленной установки

Для управления и контроля электрической установки уже не возможно обойтись без источника питания 24 В. Даже простые устройства автоматизации используют преимущества таких источников питания. Поэтому чтобы сохранять контроль за установкой, очень важно иметь стабильный источник питания на 24 В.

Фотография защиты от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC

Защита от перенапряжений типа 3 PLUGTRAB PLT-SEC с технологией соединения push-in

Защита от перенапряжений дополнительно повышает готовность оборудования

С точки зрения влияния на готовность оборудования, источник питания на 24 В относится к компонентам электрической установки, требующим особой защиты. Поэтому прямая защита источника питания от перенапряжений типа 3 является целесообразной инвестицией в готовность оборудования. Чтобы обеспечить максимальную защиту, необходимо использовать согласованные между собой компоненты системы защиты от перенапряжений и источников питания.

Защита от перенапряжений PLT-SEC типа 3 и источник питания QUINT POWER как части паззла

Непревзойденная команда из защиты от перенапряжений PLT-SEC и источника питания QUINT POWER

Непревзойденная команда

Оптимально подобранная комбинация однофазной защиты от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC второго поколения и источники питания QUINT POWER четвертого поколения обеспечивает максимальную защиту оборудования даже при экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для вас

  • Усиление защиты источника питания от перенапряжений в десять раз
  • Удвоенный срок службы источника питания
  • Высокая надежность планирования благодаря гарантии 5 лет

Повышенная устойчивость

Симметричное распределение тока при возникновении перенапряжения

Допустимая нагрузка по току

Применение согласованных компонентов защиты от перенапряжения позволяет создать симметричное распределение тока при возникновении перенапряжения.

Усиление защиты до десятикратного:

Благодаря использованию устройства защиты от импульсных перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC типа 3 второго поколения источник питания четвертого поколения QUINT POWER в десять раз более устойчив к импульсным токам, чем без этой защиты.

Удвоенный срок службы:

Сравнение с несогласованными между собой изделиями показывает: наша комбинация защиты от перенапряжений PLT-SEC второго поколения и источника питания четвертого поколения QUINT POWER удваивает ожидаемый срок службы источника питания.

Дополнительная информация

Мы установили компоненты на испытательный стенд. Здесь можно скачать результаты координационных испытаний.

Мы уверены в нашей команде
Гарантийные обязательства

Если после покупки такой комбинации происходит повреждение источника питания QUINT POWER четвертого поколения в течение первых пяти лет использования, то мы бесплатно произведем его замену.

Загрузить гарантийные условия
Защита от перенапряжений PLT-SEC и источник питания QUINT POWER
Источник питания QUINT POWER

Источники питания QUINT POWER

Наш командный игрок: источник питания QUINT POWER

  • Технология SFB
  • Статический и динамический резерв
  • Превентивный функциональный контроль
  • Индивидуальные решения при заказе от 1 штуки
Защита от перенапряжений PLT-SEC

Защита от перенапряжений PLT-SEC

Наш командный игрок: устройство защиты от перенапряжений PLT-SEC

  • Защита конечных устройств
  • Международная сертификация
  • Индикатор состояния и контакт дистанционной сигнализации
  • Штекерная конструкция и возможность контроля

Превосходная команда для высокой степени готовности оборудования

Превосходная команда: мужчина страхует скалолаза на скалодроме
Защита от перенапряжений PLT-SEC и источник питания QUINT POWER YouTube