The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Высокая целостность сигнала

Мы оптимизируем целостность сигнала с помощью моделирования и измерений. Достижение высокой целостности сигнала благодаря инновационным изделиям и всесторонней поддержке при интеграции.
Сотрудники со штекерным соединителем для передачи данных для индустрии 4.0

Познакомьтесь с нашими экспертами по целостности сигналов

Специалисты и инженеры Phoenix Contact работают каждый день над оптимизацией штекерных соединителей для передачи данных для индустрии 4.0. Предпочтительнее всего при прямом контакте с Вами. Мы представляем Вам создателей оптимизированной целостности сигнала и показываем их ежедневную работу.

Арндт Шафмайстер, разработчик на Phoenix Contact

Арндт Шафмайстер Инженер-разработчик на Phoenix Contact

«Моей задачей является разработка штекерных соединителей плата-плата. При этом я должен наилучшим образом согласовать электромеханические требования с требованиями целевого приложения. Поэтому основное внимание уделяется не целостности сигнала любой ценой, а ориентированным на применение штекерным соединителям, которые учитывают другие требования, такие как стоимость, монтажное пространство и технологичность.

Таким образом, я оказываю поддержку нашим клиентам в выборе наиболее подходящего штекерного соединителя. И я консультирую их о том, как оптимально интегрировать этот штекерный соединитель в соответствующую систему».

Себастиан Штамм, разработчик в Phoenix Contact

Себастиан Штамм Инженер-разработчик на Phoenix Contact

«Моя сфера деятельности – это взаимодействие механических и электрических разработок штекерных соединителей для передачи данных. Моя деятельность включает разработку концепции и оптимизацию штекерных соединителей с высокой целостностью сигнала, а также моделирование и измерение свойств передачи и их сравнение с нормативными требованиями».

Интервью с нашими мастерами

Сотрудники с изделиями для обеспечения целостности сигнала

White paper о целостности сигнала

Прочитайте white paper, чтобы узнать, какую роль играет целостность сигнала в производительности и какие факторы влияют на импеданс штекерных соединителей.

Так мы оптимизируем целостность сигнала на практике


Себастиан Штамм, инженер-разработчик на Phoenix Contact, показывает кривую данных

Для индустрии 4.0 необходимы объединенные в сеть устройства и поэтому все больше интерфейсов

Требования к производительности технологий подключения постоянно растут. С постоянно растущим сетевым взаимодействием современных устройств увеличивается и количество интерфейсов. Цель: передача данных с минимально возможными нарушениями. Она в значительной степени зависит от взаимодействия всех кабелей и компонентов разъема.

Одним из свойств разъема, которое напрямую связано с целостностью сигнала, является импеданс. Целевой импеданс штекерного соединителя зависит от технологии передачи данных, используемой в данном соединителе. Отклонения от заданного импеданса отражают сигнал данных обратно на передатчик. Если отражение становится слишком высоким, отраженный и переданный сигналы накладываются друг на друга. Последствие: нарушение передачи данных. Задача Арндта Шафмайстера и Себастиана Штамма – предотвратить именно это.

Штекерный соединитель в руках

Импеданс штекерных соединителей зависит от множества факторов

На импеданс штекерного соединителя влияют такие факторы, как выбор материала, геометрия и расположение компонентов, несущих сигнал. Другим фактором является частота, т. е. время перехода уровня используемой технологии передачи. Она зависит от области применения и не может зависеть от производителя штекерного соединителя.

В отношении импеданса разъема вряд ли можно сделать общепринятые утверждения о наилучшей геометрии, материалах или расположении компонентов, поскольку в принципе необходимо учитывать номинальные импедансы технологий передачи, а также время перехода уровня. То, что выгодно при проектировании однопарного штекерного соединителя Ethernet, может стать критерием нокаута для штекерных соединителей плата-плата.

Практически идеальная передача данных – вот что такое индустрия 4.0. Вы знаете Ваши неиспользованные потенциалы?

Арндт Шафмайстер, Инженер-разработчик
Арндт Шафмайстер, инженер-разработчик на Phoenix Contact
Сравнение потерь рассеяния экранированных и неэкранированных штекерных соединителей плата-плата серии FP 0,8

Сравнение потерь рассеяния экранированных и неэкранированных штекерных соединителей плата-плата серии FP 0,8

Большой опыт работы с индивидуальными оптимизационными процедурами

При моделировании штекерных соединителей плата-плата обычно применяется импедансная среда 100 Ом для дифференциальных сигналов и 50 Ом для односторонних сигналов. Высокая целостность сигнала обеспечивается, когда поведение импеданса компонентов отклоняется от этого целевого импеданса как можно меньше. Наше моделирование подготовлено для таких распространенных настроек параметров и назначений контактов, результаты предоставляются Вам в течение короткого времени.

В рамках поддержки при проектировании мы проводим для Вас моделирование на основе индивидуальных параметров, консультируем по выбору оптимальных комбинаций разъемов и предлагаем подходящие варианты назначения контактов. При этом можно учесть подходящие Вам импедансы и время перехода уровня, а также помехи в виде наводок от других сигналов в том же штекерном соединителе или помехи от других компонентов на печатной плате. В случае помех от других компонентов подходит наблюдение или моделирование электрических и магнитных полей. Экранированные штекерные соединители помогают уменьшить или полностью устранить такие помехи.

Поддержка разработки, работа за компьютером

Индивидуальная поддержка для оптимальных решений и изделий

На основе предоставленных Вами значений мы запускаем моделирование и выводим предложения по подходящим комбинациям артикулов и назначению контактов. Мы проинформируем Вас о результатах, ответим на Ваши вопросы и после этого предоставим Вам соответствующую документацию.

Такое индивидуальное моделирование обычно реализуется в течение нескольких дней. Для этого нашим инженерам необходима информация о в Вашем приложении, к примеру, расположение печатных плат в устройстве, тип передачи данных или целевой импеданс системы. Штекерные соединители плата-плата обеспечивают высокую степень гибкости особенно в отношении расположения печатных плат. Это позволяет использовать мезонинные, копланарные и объединительные платы с различным расстоянием между печатными платами, а также соединения с помощью предварительно смонтированных плоских кабелей.

Нам особенно важен прямой обмен. В этом контексте в прошлых проектах неоднократно возникали неожиданные возможности оптимизации целостности сигнала, к примеру, за счет альтернативного назначения контактов или использования экранированных штекерных соединителей. Мы охотно поддержим Вас в разработке Ваших устройств.

Свяжитесь с нами
Составьте с нами Вашу индивидуальную модель

Обратитесь к нам за индивидуальным моделированием, если нет подходящего стандарта. Мы уже смогли оказать поддержку многочисленным клиентам и разместить соответствующие штекерные соединители в приложениях. Свяжитесь с нашими специалистами.

Направить запрос на моделирование сейчас
Арндт Шафмайстер в лаборатории Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Первоклассный обмен данными для интеллектуальных сетей

Phoenix Contact является ключевым партнером для надежного обмена данными. Сделайте ставку на надежные штекерные соединители для передачи данных, обеспечивающие перспективное объединение в сеть любых коммуникационных устройств.