Новая защита от перенапряжений для приложений APL

31.03.2025
Устройство защиты от импульсных перенапряжений APL TERMITRAB complete на DIN-рейке

Новая защита от перенапряжений для приложений SPE и APL серии изделий TERMITRAB complete Phoenix Contact соответствует международным стандартам и обеспечивает комплексную защиту взрывоопасных зон при автоматизации процессов.

Phoenix Contact предлагает два новых устройства защиты от импульсных перенапряжений, отвечающих требованиям двухпроводных систем Ethernet и Advanced Physical Layer (APL) в технологических процессах. Новые устройства соответствуют спецификациям, разработанным совместно организацией пользователей Profibus, открытой ассоциацией поставщиков DeviceNet, FieldCom Group и OPC Foundation. Они поддерживают скорость передачи данных 10 Мбит/с и имеют множество международных допусков, включая ATEX и IECEx. Это обеспечивает безопасное использование во взрывозащищенных компонентах оборудования. Особо следует отметить, что один из артикулов также имеет допуск в соответствии с 2-WISE, что позволяет легко интегрировать его в искробезопасные цепи APL. В изделиях также предусмотрена возможность крепления экранирования кабеля на третьем имеющимся ярусе клемм. В случае перегрузки штекерная защита от перенапряжений меняется без необходимости демонтажа всей установки. Изделия имеют ширину всего 6 мм, поэтому занимают мало места и идеально подходят для использования в распределительных коробках вне помещений.

Встроенный индикатор состояния защитного устройства позволяет контролировать состояние устройства непосредственно на месте. При необходимости статус может быть передан в диспетчерскую через опциональные модули дистанционной сигнализации, чтобы пользователь всегда мог полностью контролировать защиту сигнальных приложений.
Оба артикула уже отвечают будущим требованиям нового международного стандарта МЭК 61643-21.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации