Модульные системы для рабочего места для эффективных процессов на производстве шкафов управления

31.03.2025
Система для рабочего места clipx BASIC line

Системы для рабочего места clipx BASIC line Phoenix Contact позволяют легко создавать индивидуальные рабочие места для эффективной и эргономичной работы. Модульная система позволяет гибко настраивать или расширять рабочие станции, например, с помощью программного обеспечения clipx ENGINEER assemble для монтажа клеммных сборок.

Благодаря своей масштабируемости комплектующие могут быть интегрированы в существующие рабочие места или объединены с эргономичными базовыми рабочими станциями Phoenix Contact. Эргономичные рабочие места могут использоваться по мере необходимости и помогают сбалансированно оптимизировать производственные процессы. Структурированное расположение компонентов обеспечивает эффективное снабжение материалами.
Помимо улучшения эргономики, производительность также повышается за счет сокращения времени поиска и ошибок. Модульные системы для рабочего места clipx BASIC line предлагают простые в реализации и индивидуальные решения, направленные на оптимизацию производственных процессов при производстве шкафов управления. Гибкая конфигурация и индивидуальные настройки позволяют создавать эргономичные и структурированные рабочие места с улучшенным рабочим процессом. Таким образом, можно быстро повысить эффективность и оптимизировать процесс без особых усилий. Системы для рабочего места, специально разработанные для производства шкафов управления, учитывают многолетний опыт и знания в области технологического консалтинга и успешного сотрудничества с клиентами. На основе этих проверенных решений Phoenix Contact создал «стандарт», который оптимально подходит для процессов при производстве шкафов управления и при этом может быть адаптирован к различным требованиям.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации