Новая защита от перенапряжений для североамериканских систем электроснабжения

18.09.2025
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для североамериканских сетей, монтируемое на верхнюю планку с кнопкой "Готов к NFPA 79"

Выпустив Valvetrab US-SPP, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus устройствами защиты от импульсных перенапряжений с сертификатом UL для североамериканского рынка. Устройства подходят для всех распространенных типов питающих сетей в соответствии со стандартом NEMA.

Valvetrab US-SPP - это надежная защита от перенапряжений с передовыми функциями установки и безопасности. Устройства имеют сертификат UL Type 1 и поэтому могут быть легко интегрированы в новые и существующие системы без дополнительного тестирования. Сменные штекерные модули для защиты от импульсных перенапряжений и модульная дистанционная сигнализация обеспечивают простоту установки и обслуживания. Новое высокопроизводительное разъединение обеспечивает еще более быстрое и надежное отключение в случае неисправности. Встроенная защита от вынимания вилки из розетки и случайного прикосновения повышает безопасность во время работы. Соединения Biconnect обеспечивают простое соединение с другими компонентами.

Valvetrab US-SPP отвечает требованиям NFPA 79 и, таким образом, обеспечивает защиту промышленного оборудования в США в соответствии со стандартом.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации