Вставные модули силовых контактов Heavycon для сильноточных приложений

18.09.2025
Модуль контактной вставки для приложений высокого тока

Новые модули контактных вставок Heavycon Power от Phoenix Contact были специально разработаны для сильноточных приложений до 300 А. Сочетание с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания в одном корпусе создает очень компактный интерфейс.

Новые вставные модули силовых контактов выпускаются в двух вариантах: с обжимным соединением для проводников сечением до 120 мм² и с зажимным соединением Push-in для проводников сечением до 16 мм². Особенностью является блокировка и разблокировка обжимных контактов без использования инструментов. Это обеспечивает быструю и безопасную кабельную разводку даже в ограниченном пространстве или при монтаже. Технология Push-in также позволяет легко и без инструментов подключать проводники сечением до 16 мм².

Вставные модули силовых контактов Heavycon рассчитаны на расчетное напряжение до 1 000 В и ток до 300 А. Модули подходят для модульных несущих рамок Heavycon и обеспечивают ударопрочность и вибростойкость в соответствии с DIN EN 61373.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации