Клеммные блоки с технологией Push-in для кабельной разводки от 0,34 мм²

01.10.2025
Клеммные блоки XT 1.5 с указанием различных типов проводников и сечения проводников

Ассортимент продукции Push-X расширяется: с новыми клеммными блоками XT 1.5 компания Phoenix Contact расширяет серию, добавляя варианты для сечения провода от 0,34 до 2,5 мм².

Ранее клеммные блоки Push-X выпускались с номинальным сечением 2,5 мм², что позволяло подключать проводники сечением от 0,5 до 4 мм².

Новая серия XT 1.5 включает в себя проходные, многопроводные, двухъярусные, PE и PV клеммы. Клеммы XT 1.5 также обладают всеми преимуществами технологии Push-in - кабельная разводка жестких и гибких проводов без использования инструментов, даже без наконечников, и предварительно натянутая на заводе контактная пружина для особенно удобного подключения. Кнопка управления пружинным контактом оранжевого цвета позволяет легко освободить и предварительно натянуть пружину. Дополнительную безопасность обеспечивает четкое определение соединения проводов через принудительно управляемый элемент управления и звуковой щелчок при отпускании пружины. Клеммы XT 1.5 с номинальным током 17,5 А и номинальным напряжением 500 В идеально подходят для ручных и автоматизированных процессов подключения.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации