Программное обеспечение для контроллеров зарядки переменным током: CHARX control modular теперь с комплексными функциями кибербезопасности

18.09.2025
CHARX control modular контроллер зарядки переменным током с программным обеспечением 1.8

Модульный контроллер зарядки переменным током CHARX control от Phoenix Contact является центральным элементом интеллектуальной и перспективной зарядной инфраструктуры. Новое программное обеспечение версии 1.8 не только отвечает текущим требованиям Директивы RED, но и хорошо подготовлено к грядущему закону о киберустойчивости (CRA).

Директива RED (EN 18031) станет обязательной к исполнению с августа 2025 года. Среди прочего, он предусматривает защиту зарядных точек с беспроводными соединениями, такими как RFID, WLAN или мобильная связь, от несанкционированного доступа. Контроллер зарядки CHARX control modular отвечает этим требованиям благодаря комплексной концепции безопасности, которая эффективно предотвращает несанкционированное вмешательство, неправомерное использование данных и кибератаки. Таким образом, он следует принципу "Безопасно сегодня. Устойчивость к завтрашнему дню".

Программное обеспечение 1.8 добавляет концепцию комплексной кибербезопасности в контроллер заряда переменным током CHARX control modular. Система доступа на основе ролей (RBAC) с парольной защитой, обязательной сменой пароля при первом входе в систему, а также механизмы защиты от атак грубой силы и блокировки IP-адресов обеспечивают сквозной контроль доступа.

Безопасность обновлений также была значительно усилена. Программное обеспечение защищено подписями RSA-PSS с SHA-512. Кроме того, программное обеспечение регулярно проверяется на наличие уязвимостей. Сводные ведомости программного обеспечения (SBOM) постоянно сравниваются с базами данных CVE. Эти меры не только обеспечивают соблюдение Директивы RED. Они готовят операторов и производителей к предстоящим требованиям Закона о киберустойчивости.

CHARX control modular предназначен для установки в герметичные шкафы управления и является контактором конфиденциальных данных благодаря встроенным цифровым механизмам защиты. Таким образом, контроллер отвечает высоким требованиям безопасности в эксплуатации и ИТ и идеально подходит для зарядной инфраструктуры, критичной к безопасности. Производители и операторы получают выгоду от надежного, масштабируемого и соответствующего стандартам решения. Его можно гибко интегрировать в различные приложения - от бытовых зарядных устройств и полуобщественных зарядных точек на территории предприятия до комплексных зарядных парков в общественных местах.
Обновление программного обеспечения 1.8 будет доступно с сентября в области загрузки на странице соответствующей статьи.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management