Неуправляемые коммутаторы для автоматизации зданий
В этом году на выставке Light + Building во Франкфурте компания Phoenix Contact впервые представила новую серию неуправляемых коммутаторов REG для автоматизации зданий. Благодаря своему формату REG, компоненты специально разработаны для использования в распределительных устройствах для монтажа в зданиях.
В современных зданиях все больше различных коммуникационных устройств объединяются в общую сеть Ethernet. Это значительно упрощает кабельную разводку. Вместо множества кабелей, таких как тефлоновые и коаксиальные кабели или специальные управляющие кабели, прокладывается только один кабель Ethernet. Для интеграции центрального узла в инженерную систему здания предлагаются новые неуправляемые коммутаторы REG от Phoenix Contact. Устройства позволяют устанавливать неуправляемые коммутаторы для инженерных систем зданий напрямую в распределительный щит здания. Помимо стандартного варианта с восемью гигабитными Ethernet-портами (FL Switch 1108 REG), Phoenix Contact также предлагает вариант с четырьмя стандартными портами и четырьмя портами Power over Ethernet, которые одновременно обеспечивают питанием устройства подключения (FL Switch 1104-4POE REG). Современные домофоны, камеры или лампы с питанием по технологии Power over Ethernet питаются централизованно и интегрируются напрямую в сеть здания.