Новые элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи питания и данных
Phoenix Contact расширяет ассортимент для бесконтактной передачи питания и данных новыми элементами связи IO-Link. Инновационное изделие обеспечивает бесконтактный обмен данными между устройствами IO-Link в существующих системах автоматизации и предлагает множество преимуществ для пользователей.
Новые элементы связи IO-Link отличаются высокой гибкостью и простотой в использовании. Элементы связи передают питание- (≤18 Вт) и данные IO-Link (≤230,4 кбит/с) бесконтактным способом через воздушный зазор до 7 мм. Передача питания осуществляется индуктивным способом. Связь в ближнем поле через воздушный зазор не требует планирования частот и разработок ноу-хау в области беспроводных технологий.
Благодаря стандартизированному интерфейсу IO-Link, элементы связи могут использоваться со всеми распространенными устройствами IO-Link класса A. Это облегчает не только ввод в эксплуатацию, но и обслуживание и расширение систем. Дополнительным преимуществом соединителей IO-Link является их прочная конструкция, которая обеспечивает надежную работу даже в сложных условиях.
Бесконтактные элементы связи не изнашиваются, не требует обслуживания и используются для передачи энергии и данных IO-Link там, где обычные технологии подключения достигают своего предела вследствие отсутствия достаточного места или возможности перемещения, наличия вибраций, пыли и грязи, вращения и частых коммутаций. Таким образом можно легко заменить быстроизнашивающиеся штекерные соединения или контактные кольца в промышленных приложениях и минимизировать расходы от отказов. На фабрике будущего в мобильных приложениях больше не будет физических соединений. Простои производства из-за погнутых или изношенных контактов уходят в прошлое.