Экономия времени благодаря технологии Push-X

21.03.2024
Соединение провода с клеммными блоками XT

Новая технология Push-X от Phoenix Contact ускоряет процесс подключения и повышает эффективность. Система подходит для всех типов проводников, жестких или гибких, с наконечниками или без них.

Во время кабельной разводки предварительно натянутая пружина разжимается, и образуется надежное и газонепроницаемое соединение проводов. Это означает, что даже самые маленькие гибкие провода могут быть подключены без использования инструментов. Еще одно важное преимущество новой технологии - управление одной рукой. Оранжевая кнопка с четко различимой буквой X указывает на то, что проводник подключен, своей принудительно управляемой позицией. Чтобы отсоединить подключенный проводник, толкатель просто возвращается в исходное положение с помощью любого инструмента. Пружина снова фиксируется в конечном положении, и точка подключения предварительно напрягается для следующего соединения провода.

Ассортимент продукции Push-X включает в себя различные проходные и многовыводные клеммные блоки XT с сечением провода от 0,5 до 4 мм² и клеммные блоки XTV с боковым соединением провода и сечением провода до 25 мм².
Серия изделий является частью известной системы CLIPLINE complete от Phoenix Contact, что позволяет использовать стандартизированные принадлежности и экономить средства. Переход на клеммные блоки с зажимом Push-X осуществляется быстро и просто.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации