UL одобрено
ID допуска: E118976-20100522Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 1,5 A | 26 |
Держатель контактов, 12-контактный, Гнездо, угловой, M12, кодирование: A, Монтаж на печатную плату, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 1,5 A | 26 |