SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1419633

Резьбовая втулка M12 с компенсацией допусков, для прямых гнездовых контактных вставок M12 с возможностью сквозного монтажа. Подходит для передних панелей с толщиной стенки от 2,4 мм до 3,2 мм.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Функция коррекции по допуску расстояния между печатной платой и корпусом
Препятствует силовому воздействию на места пайки
Простое встраивание благодаря монтажу без инструмента
Опциональное уплотнение порта без защитного колпачка