SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1239055

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12, Монтаж на заднюю стенку, M15 x 1, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR