Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекер для ФГ

Штекеры Phoenix Contact для полевой сборки идеально рассчитаны на выполнение кабельной разводки фотогальванических установок. Штекеры для солнечных установок отвечают широкому спектру требований, будь то переменный или постоянный ток, круглая или прямоугольная форма. Приборные соединители, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.

Go to Product Detail Page for item 1220828
PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - Штекер с держателем предохранителя
1220828

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 6 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1705394
PV-FT-CF-C-2,5-120-BU - Аппаратн. соединитель передняя стенка
PV-FT-CF-C-2,5-120-BU - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1705394

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 120

Go to Product Detail Page for item 1220814
PV-PRO/M/F-200/F-1500/3.7 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1500/3.7 - Штекер с держателем предохранителя
1220814

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 3,7 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220808
PV-PRO/M/F-200/F-1500/13 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1500/13 - Штекер с держателем предохранителя
1220808

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 13 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220818
PV-PRO/OE-200/F-1500/11 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/OE-200/F-1500/11 - Штекер с держателем предохранителя
1220818

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 11 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220873
PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 - Штекер с держателем предохранителя
1220873

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 14 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220811
PV-PRO/M/F-200/F-1500/9 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1500/9 - Штекер с держателем предохранителя
1220811

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 9 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220821
PV-PRO/OE-200/F-1500/5 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/OE-200/F-1500/5 - Штекер с держателем предохранителя
1220821

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 5 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Преимущества для вас

  • Простое и быстрое подключение проводов на месте благодаря инновационной технологии быстрого подсоединения
  • Простота выполнения кабельной разводки: подготовка кабеля без использования специнструментов
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV компонентам
  • Высокая гибкость благодаря возможностям подсоединения кабелей различных сечений
  • Перспективная кабельная разводка ФГ-установок благодаря комплектным решениям подсоединения

Обзор ассортимента штекерных соединителей для ФГ-систем


Штекерный соединитель постоянного тока

Проходные детали, штекерные соединители и разнообразные принадлежности: с фотогальваническими штекерами из серии SUNCLIX Вы получаете инновационные технологии подключения из одних рук.

  • Напряжения до 1 500 В
  • Токи до 65 А
  • Сечения провода от 2,5 до 16 мм²
  • Пружинное соединение SUNCLIX
  • Обжимное соединение
  • Степень защиты IP66 / 68 (24 ч/2 м)

Штекерный соединитель AC

Для подключения фотогальванических систем к сети переменного тока предлагается ассортимент технологий подключения серии PRC для каждого класса производительности. Ассортимент изделий охватывает круглые и квадратные штекеры для 1- и 3-фазных устройств, а также проходные клеммы через стенку и подходящие принадлежности.

  • Напряжения до 690 В
  • Токи до 70 А
  • Сечения провода от 1,5 до 16 мм²
  • Винтовые зажимы и обжимные соединения
  • PRC: IP66/IP68 (24 ч/2 м)/IP69K

Сферы применения


Штекерные соединители постоянного тока и клеммы для печатной платы для фотогальванических модулей
Подсоединения для полевой кабельной разводки постоянного тока
Технологии подключения переменного тока и постоянного тока для подключения устройств
Установочная система для технологии фотогальванических систем
Штекерные соединители постоянного тока и клеммы для печатной платы для фотогальванических модулей

Клеммы для печатных плат без изоляции рассчитаны на быстрое и надежное подключение гибких кабелей к модульной соединительной коробке.

Для полевого подключения солнечных модулей, а также подготовки кабелей идеально подходят штекерные соединители SUNCLIX с обжимными соединениями. Они разработаны для автоматизированной обработки и выполняют требования распространенных международных стандартов.

К изделиям
Подсоединения для полевой кабельной разводки постоянного тока

Выполняйте кабельную разводку фотогальванической установки от модуля до инвертора эффективным, безопасным и надежным способом – при помощи системы подключения SUNCLIX. Монолитные штекерные соединители постоянного тока подключаются быстрым и простым способом без использования специнструмента. Пружинная технология обеспечивает надежный и стабильный контакт проводников.

К изделиям
Технологии подключения переменного тока и постоянного тока для подключения устройств

Используйте комплексную программу для каждого класса производительности при подключении устройства. Переменный или постоянный ток, разъемы круглой или квадратной формы, для передачи сигналов, данных или питания – наши штекерные соединители отвечают разнообразным требованиям. Приборные соединители, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.

К изделиям
Установочная система для технологии фотогальванических систем

Штекерные соединители серии PRC подходят для передачи электроэнергии при наружном применении. Приборные, переходные и полевые соединители выполнены из специальных пластмасс. Они предоставляют возможности подключения модульных инверторов и инверторов цепи, систем позиционирования и аккумуляторных накопителей.

К изделиям

Полный ассортимент технологий подключения от фотогальванического модуля до подачи питания

Интерактивная карта изображений: Топология технологии фотогальванических соединений
Клеммы для печатных плат без изолятора
Для быстрого и безопасного подключения модульных соединительных коробок.
К изделиям
Клеммы для печатных плат без изолятора
Штекер для солнечной установки с обжимным соединением
Для полевого подключения фотогальванических модулей.
К изделиям
Штекер для солнечной установки с обжимным соединением
Штекер для солнечной установки с пружинным соединением SUNCLIX
Для полевого подключения к устройству.
К изделиям
Штекер для солнечной установки с пружинным соединением SUNCLIX
Разветвители постоянного тока на базе кабелей
Для быстрого параллельного подключения фотогальванических модулей.
К изделиям
Разветвители постоянного тока на базе кабелей
Штекер с держателем предохранителя пост. тока
Для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках.
К изделиям
Штекер с держателем предохранителя пост. тока
Проходные детали постоянного тока
Для подключения устройств, установленные или сборные.
К изделиям
Проходные детали постоянного тока
Штекерные соединители для передачи сигналов и данных
Медные или оптоволоконные штекерные соединители для передачи данных и сигнальные штекерные соединители от M5 до M23, от 3 до 19 контактов.
К изделиям
Штекерные соединители для передачи сигналов и данных
Клеммы для печатной платы и штекерные соединители для печатных плат
Технология подключения на основе печатной платы для передачи сигналов, данных или питания.
К изделиям
Клеммы для печатной платы и штекерные соединители для печатных плат
Штекерный соединитель AC
для сетевого подключения.
К изделиям
Штекерный соединитель AC

Штекерные соединители SUNCLIX для фотогальванических систем

Штекерные соединители SUNCLIX для подключения фотогальванических модулей
Штекерные соединители для фотогальваники в парнике
Разветвитель постоянного тока на фотогальванической установке
Штекерные соединители SUNCLIX для подключения фотогальванических модулей

Штекерные соединители SUNCLIX от Phoenix Contact могут обрабатываться автоматически. Посеребренные контакты гарантируют более низкое контактное сопротивление при длительной эксплуатации.

Штекерные соединители с обжимным соединением рассчитаны на ток до 40 A (TÜV)/50 A (UL) и напряжение до 1 500 В (TÜV/UL).

Штекерные соединители для фотогальваники в парнике

Инновационный пружинный зажим штекерного соединителя постоянного тока позволяет надежно и безопасно подсоединять проводники от 2,5 до 16 мм² без специнструмента. Это обеспечивает особенно простую и быструю сборку на месте.

Разветвитель постоянного тока на фотогальванической установке

Наши Y-разветвители и предохранители линий обеспечивают еще большую гибкость при прокладке фотоэлектрических кабелей. Вы можете просто и экономично подсоединить две соседних линии к точке подключения при помощи всего одного проводника.

Защитите свои устройства с помощью внешних предохранителей линий и воспользуйтесь преимуществами терморегулирования и небольших размеров устройств.

Электронный журнал
Обзор ассортимента для фотогальваники

Ищете инновационную и надежную технологию подключения для фотогальванических модулей, инверторов или всей фотогальванической системы? Тогда вы обратились по адресу!

Открыть электронный журнал
Ассортимент штекерных соединителей для ФГ-систем
Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.