Штекерный соединитель для энергоаккумулятора для простого монтажа систем хранения энергии

Штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Устанавливайте энергоаккумуляторы быстрым, безопасным и экономичным способом в приложениях до 1500 В при помощи штекерных аккумуляторных разъемов для подключения сборных шин или штекеров для подключения к полюсу аккумулятора. Используйте преимущества обеих технологий подключения как через фронтальную, так и через заднюю стенки. Используйте оптимальный для ваших условий вид штекерного соединения.

Go to Product Detail Page for item 1176276
ES-BPC-C 35 OG - Штекерный соединитель
ES-BPC-C 35 OG - Штекерный соединитель
1176276

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 35 мм2, сечение жилы макс.: 35 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 160 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 9,7 мм, макс. диаметр кабеля: 12,3 мм

Go to Product Detail Page for item 1228821
ES-FT-BPC-S 35-70 OG - Штекерный соединитель
ES-FT-BPC-S 35-70 OG - Штекерный соединитель
1228821

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 35 мм2, сечение жилы макс.: 70 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Винтовые клеммы / клеммы под пайку

Go to Product Detail Page for item 1155483
ES-FT-BPC-B 35-70 OG - Штекерный соединитель
ES-FT-BPC-B 35-70 OG - Штекерный соединитель
1155483

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 35 мм2, сечение жилы макс.: 70 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Винтовые клеммы / клеммы под пайку

Go to Product Detail Page for item 1298070
ES-BPC-C 95-120 OG - Штекерный соединитель
ES-BPC-C 95-120 OG - Штекерный соединитель
1298070

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 95 мм2, сечение жилы макс.: 120 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 350 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 14,1 мм, макс. диаметр кабеля: 22,5 мм

Преимущества для вас

  • Перспективная технология подключения: напряжение до 1500 вольт
  • Универсальность применения: возможны разъемы на передней и задней панели аккумуляторного модуля
  • Быстрая установка: без затрат на кабельную разводку благодаря штекерному интерфейсу
  • Безопасная установка и обслуживание: комплексная защита от касания, в том числе в неподключенном состоянии
  • Долговечное соединение: максимальная безопасность благодаря однозначному отклику при включении

Новые изделия

Разъёмы для накопителей энергии для домашних накопителей
Штекерный соединитель с защитой от неправильной полярности серии BPC

Разъёмы для накопителей энергии для домашних накопителей

Подключите инвертор с защитой от неправильной полярности

Новые штекерные соединители для домашних накопителей особенно подходят для использования в инверторах батарей. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.

Основные характеристики

  • Рабочий ток до 60 А
  • Расчетное напряжение: 1 500 В DC
  • Сечение провода: от 6 до 16 мм²
  • Степень защиты: IP66 / 68 (2 м / 2 ч)
  • Циклы подключения: 100

Преимущества для Вас

  • Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
  • Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Различные цвета: более простое определение полюсов аккумулятора

Разъём для накопителей энергии

Безопасные соединения для систем хранения энергии

Штекерный соединитель серии BPC с защитой от неправильной полярности идеально подходит для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности поворота, защищенным от прикосновения контактам и механическому кодированию однополюсный штекерный соединитель обеспечивает особенно высокую гибкость и безопасность при подключении батарейных модулей.

Основные характеристики

  • Рабочий ток до 400 А
  • Расчетное напряжение: 1 500 В
  • Сечение провода: от 16 до 120 мм²
  • Степень загрязнения 2
  • Степень защиты IP65 / IP67
  • Циклы подключения >100
  • Механическое и цветовое кодирование
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94

Преимущества для Вас

  • Безотказное соединение благодаря механическому и цветовому кодированию
  • Надежная установка благодаря водонепроницаемости и защищенным от прикосновения контактам
  • Постоянная передача мощности благодаря высокой ударо- и вибростойкости
  • Гибкость благодаря вращению на 360° и различным типам подключения
  • Соответствие всем соответствующим стандартам хранения энергии: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Бесплатный образец
Закажите персональный образец

Хотите протестировать наши решения в области подключения энергоаккумулятора? Закажите бесплатные образцы и убедитесь в удобном управлении нашими штекерными соединителями.

Заказать бесплатный образец
Аккумуляторные штекерные соединители
GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Штекерный соединитель полюса аккумулятора для свободной кабельной разводки

Штекерный соединитель полюса аккумулятора для свободной кабельной разводки

Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности вращения, защите от касания и механическому кодированию они обеспечивают высокий уровень гибкости и безопасности при подключении полюсов батарей.

  • Возможность поворота на 360°: идеальное решение для гибких кабельных отводов
  • Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Различные цветовые решения: более простая идентификация полюсов аккумулятора
  • Гибкость монтажа благодаря различным технологиям подключения на стороне устройства
Штекерный соединитель для подключения сборных шин

Штекерный соединитель для подключения сборных шин

Штекерные соединители для подключения на сборной шине упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах. Штекерные соединители с защитой от перепутывания полярности устанавливаются на задней панели накопительного модуля и рассчитаны на системное напряжение до 1 500 В.

  • Быстрая установка: контактирование аккумуляторных модулей напрямую на сборной шине в стойке
  • Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
  • Разнообразные области применения: модульная конструкция позволяет использовать различные параметры силы тока
  • Вставная система со встроенным интерфейсом: отсутствие затрат на кабельную разводку при установке
Штекерные соединители для систем домашних накопителей с защитой от переполюсовки

Штекерные соединители полюсов аккумулятора для систем домашних накопителей

Новые штекерные соединители для домашних накопителей особенно подходят для использования в инверторах батарей. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.

• Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
• Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
• Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
• Различные цвета: более простое определение полюсов аккумулятора

Энергоаккумулятор для возобновляемых источников энергии

Энергоаккумуляторы обеспечивают собственное потребление возобновляемой энергии независимо от времени ее выработки. Таким образом вносится значительный вклад в разгрузку сетей и происходит интеграция возобновляемых источников энергии в электросеть. Чтобы иметь возможность безопасного, быстрого и эффективного подключения накопительных систем, требуется специальная технология подключения, которая имеет оптимальные параметры для использования в энергоаккумуляторах.

Видео: Аккумуляторная батарея со штекерными подключениями
Безопасная установка энергоаккумуляторов до 1 500 В YouTube

Быстрый и безопасный способ установки энергоаккумуляторов до 1 500 В

Подключения сборной шины и штекеры для подключения к полюсу аккумулятора для аккумуляторных батарей являются безопасными и экономичными устройствами. Более подробная информация приводится в видео.

Видео: Установить штекер для подключения к полюсу аккумулятора
Легкий способ установки штекеров для подключения к полюсу аккумулятора YouTube

Легкий способ установки штекеров для подключения к полюсу аккумулятора

Посмотрите здесь, как можно быстро и просто соединить энергоаккумулятор со штекером для подключения к полюсу аккумулятора и подключениями для сборной шины Phoenix Contact.

Электронный журнал
Решения для энергоаккумуляторов

Получите информацию о подходящей электронике и корпусах для энергоаккумуляторов и найдите подходящую к вашим запросам технологию соединения. Обзорные таблицы изделий облегчат ваш выбор.

Открыть электронный журнал и скачать брошюру
Зеленый аккумулятор с иконкой для решений для энергоаккумуляторов
Интерактивная карта изображений: Домашние накопители, промышленные и крупные хранилища как звенья для объединения секторов
Промышленные хранилища
В коммерческих зданиях и фабриках энергоаккумуляторы уже давно используются в качестве источников бесперебойного питания. Новые технологии расширяют возможности применения в управлении энергией. Например, подавление пиковых нагрузок с помощью энергоаккумуляторов значительно снижает затраты предприятий на электроэнергию.
Промышленные хранилища
Крупные хранилища
Крупные хранилища используются для поддержки стабильности сети. Они позволяют компенсировать, например, высокие пиковые нагрузки несмотря на недостаточную инфраструктуру на станциях быстрой зарядки электромобилей. Другой областью применения крупных хранилищ является торговля энергией, то есть сохранение или предоставление энергии в зависимости от цены на электрический ток.
Крупные хранилища
Домашние накопители
Соединенный с фотогальванической установкой домашний энергоаккумулятор показывает все свои преимущества. Доля самостоятельно вырабатываемой электроэнергии в собственном энергопотреблении значительно увеличивается, а в случае неисправностей в общественной сети это позволяет обеспечить непрерывное снабжение.
Домашние накопители