ES-BPC-C 95-120 OG - Штекерный соединитель
1298070

тип подключения

Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 95 мм2, сечение жилы макс.: 120 мм2, расчетное напряжение: 1500, расчетный ток: 350 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 14,1 мм, макс. диаметр кабеля: 22,5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Патентованная конструкция, с 3 предохранителями и одним поворотом
Блокировка запуска
Возможность свободного проворачивания на 360° и гибкая кабельная разводка
Безопасный в эксплуатации механизм установлен
C защитой от прикосновения пальцами
Устойчивая к несогласованию и коротким замыканиям