CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8
-
Штекерный соединитель RJ45
1464018
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: Быстрый зажим IDC, кабельный отвод: угловой, VARAN
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Штекерный соединитель Push-Pull ADVANCE
Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
Защищенная передача данных благодаря экранированию на 360°
Высочайшая стойкость к ESD и ЭМВ, обеспечивающая надежную передачу данных