cULus Recognized
ID допуска: E335024-20170228| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 В | 1,75 A | |||
Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: угловой
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 В | 1,75 A | |||