CUC-V14-C1S-S/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45
1407906

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Металл, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Исполнение из нержавеющей стали
Штекерный соединитель Push-Pull ADVANCE
Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
Высочайшая стойкость к ESD и ЭМВ, обеспечивающая надежную передачу данных