CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - Штекерный соединитель RJ45
1406335

Штекерный соединитель RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 6, 100 Мбит/с, CAT5, материал: Металл, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: прямое, Высокая вибростойкость; экранирование 360°; монолитное исполнение; не требует использования специального инструмента, VARAN

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и быстрая сборка при помощи технологии быстрого соединения IDC
Возможность использования по всему миру благодаря EAC, UL 1863 и CAN/CSA C22.2
Оптимальны при обслуживании или ремонте в полевых условиях, специальный инструмент не требуется