SPE-T1-M12HC2MSM-180 T08 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1457282

Штекерные соединители для печатных плат SPE, полюсов: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: LCP, тип подключения: Выводы под пайку (THR)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Комбинированные гибридные штекерные соединители для передачи данных и питания
Штекерный соединитель согласно МЭК 63171-7
Возможность THR-пайки
Передача данных до 600 МГц

Часто задаваемые вопросы


Какие преимущества имеет гибридный штекерный соединитель SPE M12?

Гибридный штекерный соединитель SPE оснащен очень компактным элементом данных SPE. Это дает больше места для силовых контактов и следующие преимущества:
- Более высокие классы производительности
- Больше гибкости за счет индивидуальной комплект... Смотреть подробнее

Гибридный штекерный соединитель SPE оснащен очень компактным элементом данных SPE. Это дает больше места для силовых контактов и следующие преимущества:
- Более высокие классы производительности
- Больше гибкости за счет индивидуальной комплектации
- Более высокие скорости передачи данных до 1 Гбит/с
- Увеличенная дальность действия до 1000  м

Смотреть меньше

Какую мощность можно передавать через гибридный штекерный соединитель SPE M12?

video thumbnail of faq answer

Гибридный штекерный соединитель SPE M12 можно использовать для передачи мощности до 400 Вт.... Смотреть подробнее

Гибридный штекерный соединитель SPE M12 можно использовать для передачи мощности до 400 Вт.

Смотреть меньше

С какой скоростью можно передавать данные через гибридный штекерный соединитель SPE M12?

Скорость передачи может составлять до 1 Гбит/с (600 МГц) CAT B.


В чем заключается преимущество четырех силовых контактов?

Это делает возможной реализацию двух цепей, которые можно эксплуатировать независимо друг от друга.... Смотреть подробнее

Это делает возможной реализацию двух цепей, которые можно эксплуатировать независимо друг от друга.

Смотреть меньше