CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Штекерные соединители для передачи питания
1425514

Штекерные соединители для передачи питания, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 5, материал: Металл, тип подключения: Пружинные зажимы, сечение проводников: AWG 18- 13, кабельный отвод: прямое, Универсальный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкая кодировка
Расширенный диапазон температуры
Возможность блокировки
Монолитный корпус