На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, без защитного устройства