На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером