Конвертер IO-Link/аналоговый – это устройство IO-Link, преобразующее аналоговые сигналы в протокол IO-Link. Он таким образом предоставляет возможность регистрировать сигналы аналоговых датчиков при помощи ведущего устройства IO-Link.
AXL E IOL RTD1 M12 R
-
Аналоговый модуль
2700305
Аналоговый преобразователь AxiolineE-IO-Link для подключения резистивного датчика температуры, штекерный соединитель M12, угловое исполнение
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
1 интерфейс IO-Link
Порт A IO-Link
Спецификация IO-Link V1.1.1
Угловое исполнение
1 аналоговый вход для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
Подключение датчика по 3- или 4-проводной технологии при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 5-полюсный)
Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
FE-разъем для соединения с локальным контуром функционального заземления
Подача напряжения на электронный модуль и датчик через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link
Локальный индикатор состояния
Степень защиты IP65/67