На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Inline, Клемма тензометрического датчика, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, 2 точных и быстрых входа, 4-, 6-проводная технология подключения, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки